линейка изделий COMBICON Connectors S
cечение 1,5 мм2
тип подключения Пружинный зажим Push-in
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 5, количество рядов: 1, полюсов: 5, количество точек подсоединения: 5, cемейство изделий: FMC 1,5/..-ST, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке