Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды.
Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.
Благодаря этим инновационным характеристикам MINI Analog Pro победил в номинации GIT Safety Award и получил золото в номинации German Innovation Award.
Немецкая премия за инновации German Innovation Award Премия, которая делает инновации видимыми
Немецкая премия за инновации присуждается изделиям, технологиям и услугам, которые открывают новые, инновационные горизонты и предлагают решения, отличающиеся своей ценностью для пользователей и окружающей среды. Эти инновации, определяющие будущее, возможны во всех отраслях и на всех уровнях – как в гигантах промышленности, так и в начинающих компаниях. Немецкая премия в области инноваций предоставляет равные возможности всем, кто продвигает инновации, и делает их достижения видимыми для широкой аудитории.
GIT Security Award Престижная премия в области безопасности
Премия GIT Security Award предназначена для всех поставщиков продуктов, решений и услуг в области безопасности. Награда присуждается за степень инновационности, пользу и уникальные характеристики изделий в различных категориях. Нейтральное жюри сделало предварительный выбор для окончательного голосования в международной премии специализированного журнала «GIT Sicherheit» издательства Wiley. В состав жюри входят эксперты из BHE, TÜV, VDMA, ZVEI, системные интеграторы и пользователи. Три первых победителя в каждой категории определяются путем голосования читателей международной межотраслевой платформы PRO-4-PRO.com, «Товары для профессионалов».
Именно это убедило независимое жюри и избирателей присудить эти превосходные знаки качества
- Непревзойденная экономия места: современная технология аналоговых схем, искробезопасность и SIL 3 в уникальной компактной конструкции
- Взрывозащита для всех зон и групп веществ благодаря международным допускам, расширенный диапазон температуры и документированный диапазон применения на высоте до 5000 м
- Защита людей, окружающей среды и установок благодаря высочайшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного
- Простота в обращении благодаря удобной конструкции и концепции управления
- Полная цифровизация при помощи приложения для настройки конфигурации и мониторинга, коммуникационных шлюзов, цифровой разметки тегами и паспортной таблички
Подробнее о MINI Analog Pro
Петер Стёвесанд, менеджер по маркетингу продукции Interface Analog, с прямым заявлением с Ганноверской ярмарки 2023