Защищенный от КЗ гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 2,4 A, аварийный останов, настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с адаптером EM-RD, EM-RI или платой распределения энергии.
Распределители питания: система со встроенной сборной шиной для шкафа управления
Система распределения питания CrossPowerSystem представляет собой модульный и функциональный распределитель питания для распределения электроэнергии в шкафу управления. Трехфазные устройства для крепления на монтажной рейке устанавливаются на распределителе питания при помощи технологии plug & play и получают электроэнергию от встроенной сборной шины. Распределитель питания позволяет крепить на защелках различные устройства от источников питания до гибридных пускателей электродвигателя на сборной шине без использования инструментов и кабелей.
Дополнительная информация- Тип изделия
- Функция
- Диапазон тока нагрузки
- Применение
- Разрешения
- Выходной ток
- Материал корпуса
- Номинальная мощность
Соединительный модуль со встроенными пружинными клеммами для проводов от 1,5 до 16 мм2, 3-контактный, макс. 63 А
Модульная плата распределения питания с интерфейсом CrossLink®, 125 A, 3-контактная, с защитой от касания и перепутывания полярности, ширина: 225 мм
Соединительный модуль с рамочными клеммами для проводников от 6 до 50 мм2, 3-конт., макс. 125 А
Модульная плата распределения питания с интерфейсом CrossLink®, 125 A, 3-контактная, с защитой от касания и перепутывания полярности, ширина: 405 мм
Адаптер устройства Comfort с интерфейсом CrossLink® и подвижной несущей рейкой, рабочий ток: 32 A
Адаптер устройства Comfort с интерфейсом CrossLink® и подвижной несущей рейкой, рабочий ток: 45 A
Несущая рейка Comfort, дополнительная несущая рейка для адаптера устройства Comfort
Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 16 А, фаза L3, с несущей рейкой и проводниками AWG 14 (2,5 мм2)
Однополюсный адаптер с интерфейсом CrossLink® для подключения защитных автоматов, 63 A. Фаза L2, с несущей рейкой и проводниками AWG 8 (10 мм2)
Преимущества для вас
- Экономия времени на монтаж и разводку системы распределения питания в благодаря принципу plug & play
- Модульное и функциональное решение благодаря индивидуальной комплектации 3-х фазными устройствами для установки на монтажную рейку
- Экономия места за счет компактной конструкции распределителя питания
- Экономия времени на обслуживание благодаря быстрой замене предохранителей и компонентов, поддержка горячей замены
- Снижение расходов за счет модульной комплектации шкафа управления
Системная структура: распределители питания со встроенной сборной шиной
Система распределения питания со встроенной сборной шиной CrossPowerSystem позволяет крепить на защелках различные устройства: от источников питания до гибридных пускателей электродвигателя, без использования инструментов и кабелей. Устройства интегрируются в систему распределения питания и одновременно подключаются к сборной шине одним движением и без использования инструмента.
Реализация функциональных решений для шкафа управления
С помощью системы распределения питания можно создавать функциональные решения для шкафа управления. Воспользуйтесь широким ассортиментом продуктов и принадлежностей и получите свое индивидуальное решение.
CrossPowerSystem - обзор системы
CrossPowerSystem с источником питания
Источники питания для системы распределения питания
Для системы распределения питания со встроенной сборной шиной предусмотрены два типа источников питания:
1. TRIO CROSS POWER 5 А
Источник питания TRIO CROSS POWER 5 А оптимален для использования в машиностроении. Все функции и компактная конструкция соответствуют строгим требованиям, действующим в данной отрасли. Зажим push-in позволяет быстрым и простым способом подключить источник управляющего напряжения 24 В DC.
2. TRIO CROSS POWER 20 А
Источник питания TRIO CROSS POWER 20 A обеспечивает надежную подачу напряжения 24 вольт с дополнительной защитой по восьми независимым каналам на случай отключения при неисправности (перегрузке или коротком замыкании) и с простой настройкой тока по IO-Link.
CrossPowerSystem с гибридным пускателем электродвигателя
Гибридный пускатель электродвигателя для распределителя питания
Для распределителей питания со встроенной сборной шиной предусмотрены различные варианты гибридных пускателей электродвигателя:
-
Автономные варианты в виде прямых и реверсивных пускателей, с функцией аварийного останова и защиты электродвигателя, а также со встроенными предохранителями для защиты от короткого замыкания.
-
Сетевые варианты для IO Link и системы Interface (IFS) для простого подключения к системе полевой шины, а также в комбинации со встроенными предохранителями для защиты от короткого замыкания.
Переходные шины для CrossPowerSystem
Клеммные блоки для распределителя питания со встроенной сборной шиной
Простые возможности кабельной разводки: переходные шины CrossPowerSystem позволяют адаптировать устройства непосредственно к верхней или нижней стороне платы распределения питания. Таким образом на шине можно устанавливать распределительные блоки PTFIX и стандартные клеммные блоки для распределения питания 24 В, а также для N, PE и прочих систем распределения.