ST-6ES1N8ACK03S - Исполнение передней части стенки
1618781

Исполнение передней части стенки, применение: Мощность, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 6+PE, тип контакта: Розетка, Плоское уплотнение, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9 мм, полюсов: 7, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
В зависимости от приложения для монтажа на передней и задней стенке