ПО для проектирования и маркировки: технологические инновации для сборки электрошкафов

ПО для проектирования и маркировки: технологические инновации для сборки электрошкафов

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки. Испытайте превосходное объединение всех этапов процесса сборки электрошкафа, начиная с проектирования CAE и заканчивая монтажом готового изделия.

Дополнительная информация
Go to Product Detail Page for item 1050453
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение
PROJECT COMPLETE - Программное обеспечение
1050453

Интуитивное ПО для проектирования и маркировки клеммных колодок, а также для профессиональной печати на маркировочных материалах для клемм, проводов, кабелей, приборов и установок. ПО доступно для бесплатного скачивания

Преимущества для Вас

  • Интуитивное, понятное и удобное управление программным обеспечением благодаря настраиваемому пользовательскому интерфейсу
  • Отличная интеграция во все общеизвестные системы ECAD благодаря оптимизированным интерфейсам
  • Быстрый и несложный заказ в реальном времени благодаря подсоединению напрямую к интернет-магазину
  • Поддержка всего процесса от проектирования до полностью укомплектованной монтажной рейки

PROJECT complete Интуитивно, интеллектуально, индивидуально

Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete поддерживает производство шкафов управления на всех этапах проектирования клеммных сборок. От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.

Ознакомьтесь с превосходным объединением всех этапов процесса в сеть, начиная с проектирования CAE и заканчивая монтажом готовых изделий.

Скриншоты электротехнического проектирования и программного обеспечения PROJECT complete

Великолепная интеграция в системы CAE

PROJECT complete имеет оптимизированные интерфейсы ко всем распространенным системам ECAD. Одним щелчком мыши можно перенести данные из программы проектирования электросхем и автоматически создать конфигурацию клеммной колодки.

Эффективное планирование с PROJECT complete planning

Интуитивно понятное программное управление и заказ в режиме реального времени

PROJECT complete имеет новый пользовательский интерфейс с настраиваемым поиском и динамическими панелями задач. Интеллектуальные функции автоматизируют множество этапов проектирования, обеспечивая тем самым значительную экономию времени при производстве шкафов управления.

Дополнительно PROJECT complete автоматически запускает процесс заказа Ваших проектов напрямую. Спецификации передаются в интернет-магазин Phoenix Contact в режиме онлайн. После отправки вы немедленно получите калькуляцию цены и информацию о наличии продуктов.
В настоящее время цифровая форма заказа в наличии только в некоторых странах.

Эффективная маркировка с помощью PROJECT complete marking

Простая маркировка

С PROJECT complete marking Вы просто и удобно создадите маркировки вне зависимости от вида маркировочного материала.

В программном обеспечении участки для нанесения надписей промаркированы. На экране отображается реальный вид готовой напечатанной таблички. К тому же рабочий процесс предельно прост: готовые параметры маркировки можно импортировать из систем ECAD, табличных и текстовых программ. При помощи конструктора шаблонов можно создавать собственные таблички. PROJECT complete поддерживает все системы маркировки от Phoenix Contact и обеспечивает обработку данных на всех этапах рабочего процесса, от проектирования до клеммной сборки с нанесенной маркировкой.

PROJECT complete
Эффективное проектирование и маркировка
Программное обеспечение для проектирования и маркировки PROJECT complete применимо на всех этапах производства шкафа управления. Программа имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс и позволяет создавать индивидуальные проекты, выполнять автоматические проверки и заказывать клеммные сборки напрямую. Дополнительная информация о функциях и применении PROJECT complete содержится в нашей брошюре.
Перейти к брошюре
Люди работают с программой для проектирования и маркировки PROJECT complete
Открытый ноутбук с программным обеспечением PROJECT complete

Видеоуроки на YouTube Пошаговое объяснение

Ознакомьтесь с нашими видеоуроками о PROJECT complete, которые объясняют практическое использование программы для проектирования и маркировки.
Используйте эти руководства в качестве быстрого начального пособия и шаг за шагом познакомьтесь с разнообразными функциями программного обеспечения.