Кнопки, переключатели и световые индикаторы

Переключатели, кнопки и световые индикаторы

Портфель Push-кнопок состоит из различных кнопок, переключателей и световых индикаторов. К ним относятся нажимные клавиши, переключатели, переключатели с блокировкой и аварийные выключатели, а также различные световые индикаторы. Все эти изделия можно интегрировать в системы с монтажным отверстием 22 мм.

Go to Product Detail Page for item 1108281
PHT22-FRD-RD/PT10/RD - Кнопка
PHT22-FRD-RD/PT10/RD - Кнопка
1108281

Плоская кнопка с подсветкой, 22 мм, кольцевого типа, красного цвета, с автоматическим возвратом в исходное положение, включая кнопочную головку, держатель модуля, датчик замыкающего контакта с технологией соединения push-in и светодиодный модуль

Go to Product Detail Page for item 1108221
PHT22-FR-RD/PT01 - Кнопка
PHT22-FR-RD/PT01 - Кнопка
1108221

Плоская кнопка, 22 мм, кольцевого типа, красного цвета, с автоматическим возвратом в исходное положение, включая кнопочную головку, держатель модуля и датчик размыкающего контакта с технологией соединения push-in

Go to Product Detail Page for item 1108316
PHT22-SS/PT10 - Переключатель
PHT22-SS/PT10 - Переключатель
1108316

Переключатель, 22 мм, кольцевого типа, 2 коммутационных положения, с автоматическая блокировка, включая 1 исполнительную головку, держатель модуля и 1 датчика замыкающего контакта с технологией соединения push-in

Go to Product Detail Page for item 1108278
PHT22-FRD-GN/PT10/GN - Кнопка
PHT22-FRD-GN/PT10/GN - Кнопка
1108278

Плоская кнопка с подсветкой, 22 мм, кольцевого типа, зеленого цвета, с автоматическим возвратом в исходное положение, включая кнопочную головку, держатель модуля, датчик замыкающего контакта с технологией соединения push-in и светодиодный модуль

Конфигуратор для кнопок и переключателей на планшете

Конфигуратор для кнопок и переключателей

С помощью нашего интуитивно понятного конфигуратора можно легко создавать свои собственные индивидуальные решения для кнопок и переключателей. Благодаря модульной структуре изделия в вашем распоряжении более 200 возможных комбинаций. Вы гарантированно найдете правильное решение для вашей задачи.

Преимущества

  • Высокое удобство использования благодаря технологии соединения Push-in без использования инструментов и защищенной от прикосновений конструкции
  • Широкий вход напряжения обеспечивает прямое подключение к номинальному напряжению AC/DC от 24 до 240 В
  • Монтаж и установка без инструментов
  • Простые и эффективные возможности тестирования благодаря встроенным тестовым гнездам
  • Прочная и современная интеграция благодаря сочетанию пластика и металла обеспечивает долгий срок службы

Новые изделия

Разные кнопки, переключатели и световые индикаторы

Кнопки, переключатели и световые индикаторы

Управление и сигнализация стали проще

Кнопки, переключатели и световые индикаторы можно соединять и монтировать без использования инструментов. В изделиях используется технология Push-in, не требующая инструментов, для простого подключения. В портфолио представлен широкий ассортимент из более чем 200 наименований.

Основные характеристики

  • Модульный системный конструктор
  • Конфигуратор
  • Различные цвета и варианты светодиодов
  • Кнопки: нажимные клавиши, кнопки с грибовидной головкой и кнопки аварийного отключения
  • Различные кнопочные панели и типы функций
  • Переключатели: поворотный переключатель и переключатель с блокировкой
  • Различные положения переключателей и функции
  • Световой индикатор

Преимущества для Вас

  • Высокий комфорт управления благодаря технологии соединения Push-in без использования инструмента и защите от случайного прикосновения
  • Широкий вход напряжения позволяет напрямую подключаться к номинальному напряжению AC/DC 24 В ... 240 В
  • Монтаж и подключение без инструментов
  • Долгий срок службы благодаря прочной конструкции
  • Защита от наведенного напряжения, предотвращает мерцание светодиодов

Кнопки, переключатели и световые индикаторы

Кнопки, нажимные клавиши и кнопки аварийного останова

Зеленая кнопка
Кнопка с желтой подсветкой
Кнопка с текстом
Синяя кнопка с грибовидной головкой
Кнопка аварийного останова
Зеленая кнопка

Нажимные кнопки состоят из исполнительного устройства, держателя модуля и модуля замыкающего и/или НЗ контакта. Различные варианты отличаются следующими характеристиками:

  • Высота кнопочной панели
  • Режим работы исполнительного устройства: нажимание и фиксация
  • Цвет кнопочной панели

Кнопка с желтой подсветкой

Кнопки с подсветкой также состоят из исполнительного устройства, держателя модуля и модуля замыкающего и/или НЗ контакта. Кнопки также оснащены светодиодным модулем в качестве источника света. Различные варианты отличаются следующими характеристиками:

  • Высота кнопочной панели
  • Режим работы исполнительного устройства: нажимание и фиксация
  • Цвет кнопочной панели
  • Цвет светодиодного модуля

Кнопка с текстом

Печатные нажимные кнопки состоят из исполнительного устройства, держателя модуля и модуля замыкающего и/или НЗ контакта. Различные варианты отличаются следующими характеристиками:

  • Печатный элемент

Синяя кнопка с грибовидной головкой

В зависимости от способа подключения кнопок с грибовидной головкой, контактные модули могут быть замкнуты или прерваны кнопкой. Кнопки с грибовидной головкой оснащены большой круглой накладкой диаметром 40 мм. Варианты различаются по следующим признакам:

  • Цвет пластины включения

Кнопка аварийного останова

Кнопка аварийного останова или, чаще, «аварийное отключение» соответствует стандартам МЭК/EN 60947-5-5, GB14048.14 и EN13850 для блокировки. Кнопка аварийного останова приводится в действие нажатием на нее и фиксируется в крайнем положении. Это гарантирует, что аварийный останов не выключается до тех пор, пока кнопка не будет намеренно разблокирована. Кнопки аварийного останова отличаются следующими характеристиками:

  • Повернуть, чтобы разблокировать
  • Потянуть, чтобы разблокировать

Переключатели, переключатели с блокировкой и световые индикаторы

Переключатель
Переключатель с подсветкой
Переключатель с блокировкой
Красный световой индикатор
Желтый зуммер
Переключатель

Переключатели могут иметь два или три положения переключения. В зависимости от модели изделия могут быть с кнопочной или фиксирующей функцией. Переключатели отличаются следующими характеристиками:

  • Положения переключателя
  • Функция переключения

Переключатель с подсветкой

Переключатели могут иметь два или три положения переключения. В зависимости от модели изделия могут быть с кнопочной или фиксирующей функцией. Переключатели отличаются следующими характеристиками:

  • Положения переключателя
  • Функция переключения
  • Цвет исполнительного устройства
  • Цвет светодиода

Переключатель с блокировкой

Для предотвращения несанкционированного и непреднамеренного включения требуется ключ. Переключатели с блокировкой могут иметь два или три положения переключения. Варианты отличаются следующими характеристиками:

  • Положения переключателя
  • Функция переключателя
  • Положение извлечения ключа

Красный световой индикатор

Световые индикаторы оснащены светодиодом и микрочипом. Это взаимодействие обеспечивает подключение к сети с напряжением 24-240 В AC/DC. Варианты различаются по следующим признакам:

  • Цвет

Желтый зуммер

Зуммеры - это акустические сигнальные устройства, которые издают звук, сигнализирующий о состоянии или предупреждении.

Модульная конструкция кнопок и переключателей


Отдельные модули кнопок, переключателей и контрольных лампочек
Элемент управления
Держатель модуля
Контактные модули - НЗ контакт
Зеленый светодиодный модуль
Отдельные модули кнопок, переключателей и контрольных лампочек

В дополнение к предварительно сконфигурированным вариантам продукции предлагаются модульные комплекты. Модульные варианты состоят из следующих отдельных компонентов:

  1. Элемент управления (здесь на примере нажимной кнопки)
  2. Держатель модуля
  3. Контактный модуль
  4. Светодиодный модуль (опция)

Элемент управления

Исполнительные элементы и световые индикаторы изготовлены в соответствии с высокими стандартами и состоят из следующих элементов:

  • Элемент управления (здесь на примере поворотного переключателя)
  • Металлическое кольцо
  • Уплотнение
  • Крепежная гайка

Держатель модуля

Держатель модуля предназначен для размещения исполнительных элементов и контактных модулей, а также светодиодных модулей и может использоваться с передней панелью толщиной от 1 до 6 мм.

Контактные модули - НЗ контакт

Контактные модули оснащены контактами замедленного действия, которые могут быть как замыкающими, так и нормально замкнутыми. Модуль размыкающих контактов обозначен зеленым ползунком, а модуль замыкающих контактов - красным ползунком.

Модуль открывания соответствует стандарту МЭК 60947-5-1.

Зеленый светодиодный модуль

Светодиодные модули со встроенным светодиодом доступны в следующих цветах.

  • Белый
  • Красный
  • Зеленый
  • Желтый
  • Синий

Пустой корпус и принадлежности


Пустой корпус для переключателей, кнопок и световых индикаторов

Пустой корпус для кнопок, переключателей и световых индикаторов

Корпуса кнопок и переключателей изготовлены из высокопрочного невоспламеняющегося материала. Они характеризуются высокой вибростойкостью, термостойкостью, негорючестью и отличной устойчивостью к деформации.
Корпуса со степенью защиты до IP66 обеспечивают надежную защиту:

  • Пыленепроницаемо
  • Водонепроницаемый
  • Стойкость к коррозии

Корпуса рассчитаны на установку от одной до пяти кнопок и отвечают самым высоким требованиям безопасности и долговечности.

Принадлежности переключателей, кнопок и световых индикаторов

Принадлежности для кнопок, переключателей и световых индикаторов

Помимо собственно продукции, в ассортимент кнопок, переключателей и индикаторов входят принадлежности. Сюда входят следующие категории принадлежностей:

  • Монтажный ключ
  • Защитная крышка
  • Носитель маркировки
  • Самоклеящаяся маркировка