BRIDGE-PT 5 - Перемычка
2904493

3-фазные петлевые перемычки для 5 модулей CONTACTRON с зажимом рush-in и шириной корпуса 22,5 мм, соединительный кабель: 3 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Последовательное подключение от 2 до 10 устройств с макс. расстоянием между модулями 22,5 мм
Значительное сокращение количества соединительных проводов
До 575 В пер. тока / 3 x 25 A