Обзор панелей сервиса Device Management Service

Интеллектуальное управление устройствами при помощи сервиса Device Management Service

Организация, обновление, контроль и обработка данных являются основными функциями сервиса Device Management Service Phoenix Contact платформы IoT Proficloud.io. При помощи данного умного сервиса компании способны бесплатно интегрировать устройства с поддержкой IoT в Proficloud.io и таким образом сконцентрироваться на самой идее промышленного интернета вещей: обработке, интерпретации и использовании данных.

Дополнительная информация

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества для Вас

  • Простая настройка конфигурации благодаря plug & play

  • Стандартизированная и не зависимая от приложения информация об устройстве доступна в любое время

  • Безопасная коммуникация между умными устройствами и Proficloud.io посредством TLS-шифрования

  • Четкое предоставление информации о каждом устройстве и варианте использования. Идеально для новых сотрудников или клиентов.

  • Удаленная актуализация встроенной программы

  • Повышение доступности благодаря подробному состоянию здоровья каждого устройства

Сотрудник использует Device Management Service

Стандарт для любых умных устройств Phoenix Contact Простое решение задач управления и контроля

Используйте бесплатный сервис Device Management Service для управления и контроля умных устройств Phoenix Contact в любое время и из любого места. Вам становится доступной информация об устройстве в виде цифровой паспортной таблички, содержащей сведения, например, о типе устройства, серийном номере и версии установленных программных и аппаратных средств. Кроме того, вы всегда можете проконтролировать состояние работоспособности и соединения (State of Health), а также текущие и архивные записи.

Простым способом вы поддерживаете встроенные программы умных устройств в актуальном состоянии. Это гарантирует немедленное использование новейших функций умных устройств, а также постоянную защиту ваших машин и установок.

Подробности об умном сервисе

Скриншот обзора устройств с цветовой кодировкой
Персонализированные метаданные в сервисе управления устройствами
Интерактивная карта со статусом состояния устройства
Выполнение снимка экрана и контроль обновления встроенной программы
Протоколы устройств в сервисе управления устройствами
Скриншот обзора устройств с цветовой кодировкой

Цветовая маркировка устройств показывает состояние соединения в дополнение к обзору отправленного состояния здоровья.

Узнать больше о различных цветовых обозначениях и символах можно по следующей ссылке.

Узнайте больше о сервисе управления устройствами на proficloud.io
Персонализированные метаданные в сервисе управления устройствами

Дополните свое аппаратное обеспечение дополнительной информацией: добавьте комментарий, укажите местоположение или добавьте теги. Возможно фильтрование по тегам.

Понимание использования отдельных устройств облегчается благодаря дополнительной информации. Это облегчает обзор устройств для новых сотрудников.

Узнайте больше о сервисе управления устройствами на proficloud.io
Интерактивная карта со статусом состояния устройства

Всем устройствам может быть присвоено место установки. Интерактивная карта рядом с обзором устройств показывает места установки и состояние здоровья непосредственно устройств. Так вы точно увидите, какие устройства можно найти в каком месте и, щелкнув мышкой на маркировке, можете открыть соответствующее устройство.

Узнайте больше о сервисе управления устройствами на proficloud.io
Выполнение снимка экрана и контроль обновления встроенной программы

Обновление встроенной программы может быть выполнено легко и удаленно через сервис управления устройствами. Кроме того, мониторинг обновления является обзорным, поэтому возможная причина ошибки быстро становится очевидной.

Когда процесс обновления встроенной программы завершен или отменен, пользователю выводится отчет.

Узнайте больше о сервисе управления устройствами на proficloud.io
Протоколы устройств в сервисе управления устройствами

В сервисе управления устройствами есть возможность отправить все журналы устройства в службу умного сервиса. Экономьте таким образом время, к примеру, при поиске неисправностей или отладке программы устройств.

Вы можете просматривать журналы, просматривать журналы в реальном времени, а также экспортировать их в CSV-файл.

Узнайте больше о сервисе управления устройствами на proficloud.io
Proficloud.io – Ваш пропуск в мир промышленного интернета вещей
Узнайте больше о сервисе управления устройствами
Используйте сервис управления устройствами для управления и контроля интеллектуальных устройств Phoenix Contact в любое время и из любого места.
Получить информацию сейчас и воспользоваться бесплатно
Сервис управления устройствами на мониторе
Центральный пункт бронирования услуг умных сервисов
Бронирование умных сервисов
Модель магазина услуг Proficloud.io – это обычный интернет-магазин, которым мы все пользуемся в повседневной жизни. Легкость в понимании и простота в обслуживании.
Забронировать сейчас
Умные сервисы на трех мониторах