ME 22,5 UTG GN
-
Нижняя часть корпуса
2907127
Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
| Тип корпуса | Корпус для установки на монтажную рейку |
| Тип корпуса | Модульные корпуса |
| Серия корпусов | ME |
| Серия изделий | ME 22,5.. |
| Конструкция | Нижняя часть корпуса без вентиляционных отверстий, дополнительно к модулю требуется заказать крышку корпуса |
| Макс. число контактов | 0) |
| Имеется вентиляционное отверстие | нет |
| Чертеж |
|
| Ширина | 22,6 мм |
| Высота | 99 мм |
| Глубина | 107,3 мм |
| Глубина от верхнего края монтажной рейки | 100,7 мм |
| Глубина от верхнего края монтажной рейки до точки соприкосновения верхней части | 68,5 мм |
| Дизайн печатных плат | |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | зеленый (RAL 6021) |
| Материал Нижняя часть корпуса | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
| Качество поверхности | необработанная |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 20 °C | |
| Температура окружающей среды | 20 °C |
| Коэффициент уменьшения | 1 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 5,7 Вт |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 30 °C | |
| Температура окружающей среды | 30 °C |
| Коэффициент уменьшения | 0,91 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 5,2 Вт |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 40 °C | |
| Температура окружающей среды | 40 °C |
| Коэффициент уменьшения | 0,81 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 4,6 Вт |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 50 °C | |
| Температура окружающей среды | 50 °C |
| Коэффициент уменьшения | 0,7 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 4 Вт |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 60 °C | |
| Температура окружающей среды | 60 °C |
| Коэффициент уменьшения | 0,57 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 3,25 Вт |
| Рассеиваемая мощность отдельный корпус при 70 °C | |
| Температура окружающей среды | 70 °C |
| Коэффициент уменьшения | 0,49 |
| Монтажное положение | вертикально |
| Рассеиваемая мощность | 2,8 Вт |
| Испытание на вибростойкость | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
| Скорость развертки | 1 октава/мин. |
| Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
| Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Испытание нитью накала | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Температура | 850 °C |
| Время воздействия | 30 c |
| Термоустойчивость / испытание твердости вдавливанием шарика | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Температура | 125 °C |
| Продолжительность испытания | 1 ч |
| Сила | 20 N |
| Механическая прочность / испытательный барабан | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Высота падения | 50 cм |
| Частота | 10 |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 15г |
| Продолжительность удара | 11 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Степень защиты (код IP) | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Условия окружающей среды | |
| Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 55 °C |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
| Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 80 % |
| Количество креплений печатной платы | 1 |
| Тип крепления печатной платы | Вставка (опциональное крепление при помощи фиксатора печатной платы) |
| Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Форма упаковки | в картонной коробке |
| Тип упаковки | Картон |
| Номер артикула | 2907127 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | ACHAAA |
| GTIN | 4017918126612 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 44,343 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 43,01 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg