ME 22,5 UT BUS/10 KMGY - Нижняя часть корпуса
2707482

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 10, Шинный соединитель: 10 параллельных контактов

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку