OCS MOUNT 0806 SET - Настенное крепление
1471778

Крепежная пластина, набор 2 шт. вкл. винты для размера корпуса 8" x 6", материал: поликарбонат, цвет: светло-серый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

международно сертифицированная система корпусов
Специальный пластик обеспечивает безопасную продолжительную эксплуатацию
Предлагает защиту от проникновения струй воды
Противостоит также сильной механической нагрузке