Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: синий
Используйте профессиональный и безопасный инструмент для обработки любых видов наконечников и обжимных соединений. Ассортимент наконечников и обжимных соединений Phoenix Contact предлагает широкий спектр различных исполнений для сечения провода от 0,14 до 240 мм2.
Дополнительная информацияКабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: синий
Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: черный
Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: белый
Кабельный наконечник, длина наконечника: 10 мм, длина: 17 мм, цвет: cерый
Кабельные наконечники, 1,5 мм2, в ленте, длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, луженые гальваническим методом, цвет: черный, цвета согласно DIN 46228-4, сертификат CSA
Кабельный наконечник, длина наконечника: 12 мм, длина: 20 мм, цвет: желтый
Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: красный
Кабельный наконечник, длина наконечника: 8 мм, длина: 14 мм, цвет: cерый
Кабельные наконечники, 1,0 мм2, в ленте, длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, луженые гальваническим методом, цвет: красный, цвета согласно DIN 46228-4, сертификат CSA
Кабельные наконечники, 2,5 мм2, в ленте, длина гильзы: 8 мм, с пластмассовыми втулками, луженые гальваническим методом, цвет: синий, цвета согласно DIN 46228-4, сертификат CSA
Наконечники
Наконечники служат для безопасной подготовки проводов, кабельной разводки и дополнительной обработки. В электротехнических установках они обеспечивают множество преимуществ как в механическом, так и в электрическом плане.
Обжимные соединения
Обжимные соединения представлены в большом количестве различных вариантов и исполнений. Комплект поставки, а также правила проверки определяет европейский стандарт.