FL IF TX/HCS 100-D
-
Модуль среды
2832739
Интерфейсный модуль, 1 разъем для подключения витой пары, один разъем PCF, подключение кабелей снизу
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль расширения |
Конструкция | мелкозернистый |
Функциональность | |
Основные функции | Модуль преобразования для модульного коммутатора |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание | с помощью головной станции |
Подключение питание | от коммутатора FL MMHS или MXT |
Потребляемый ток, типовой | 60 мА |
Подключаемый тормоз | |
Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
Тип подключения | Устанавливаются на коммутатор FL SWITCH MM HS или FL MXT |
Ethernet 100Base-T | |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м |
Количество каналов | 1 |
Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
Тип подключения | Разъем FSMA |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Дальность передачи | 100 м (Кабель из PCF-волокна с F-S 200/230 10 дБ/км) |
Длина волны | 650 nm |
Количество каналов | 1 |
Чертеж |
|
Ширина | 31 мм |
Высота | 75,7 мм |
Глубина | 72,5 мм |
Цвет | зеленый |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | PA |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 89/336/EWG |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
Тип монтажа | В хост-систему |
Номер артикула | 2832739 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN123 |
GTIN | 4017918957001 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 91,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 91,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Патч-кабель 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg