TML (EX4,2)R P8 TR CUS
-
Маркировочные полосы
0852167
Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4,2 мм, ширина текстового поля: 40000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Самоклеящиеся маркировочные полосы семейства SK предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички, идеальны для маркировки штекерных разъемов COMBICON
Серия маркировки TML обеспечивает возможность последующего нанесения обозначений на полосы Zack и плоские полосы Zack с помощью маркировочной пленки
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры TML ... индивидуально по вашему выбору