SM-5ES1N8A8S22X
-
Кабельный разъем
1242760
Кабельный разъем, прямой, длинный, Винтовое крепление, M40, полюсов: 2+3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 14 мм, полюсов: 6, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: SM, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками