The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

MSTBO 2,5/ 2-G1L THRR32 BK CD:1,2 - Pазъем на плату
1166873

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, полюсов: 2, количество точек подсоединения: 2, cемейство изделий: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, размер шага: 5 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, Форма упаковки: Лента шириной 32 мм, фиксированное кодирование полюсов: 1, 2, артикул с левым боковым расположением выводов

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

В наличии варианты для пайки волной припоя и THR