GMSTBO 2,5 HV/3-GL-7,25 THRR44 - Pазъем на плату
2200263

cечение 2,5 мм2
тип монтажа THR пайка
Форма упаковки Лента шириной 44 мм

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: GMSTBO 2,5 HV, размер шага: 7,25 мм, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 advanced, Направление стыковочной части: ортогональная, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм, Изделие с боковым расположением выводов, слева

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подходят для пайки оплавлением припоя