HC-B 32-TMS-100-O1STM40S-EEE
-
Корпус
1580519
Корпус с кабельным сальником HEAVYCON-ADVANCE B 32, для повышенных эксплуатационных требований, электропроводимый, с внутренним 6-гранным винт. зажимом, 1 боковой кабельный ввод M40x1,5
Подробная информация о продукте
| Общая информация | для контактных вставок HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Тип корпуса | Сальниковый корпус |
| Применение | Прибрежная зона/ЭМС |
| Конструкция | B32 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Тип резьбового соединения | 1x M40 |
| Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
| Экранирован. | есть |
| Кабельный отвод | боковое |
| Pезьба Pg | без |
| Момент затяжки | 3 Нм (Крепежные винты) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 94 мм |
| Высота | 110 мм |
| Длина | 126 мм |
| Установочный размер | |
| Ширина Монтажный вырез | 71 мм |
| Длина, монтажный вырез | 86 мм |
| Материал, уплотнение | NBR, проводящий |
| Материал корпуса | Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде |
| Материал поверхность корпуса | без покрытия |
| Материал, защелка | Нержавеющая сталь |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP66 |
| IP68 (0,2 бар/24 ч) | |
| IP69K | |
| Степень защиты (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
| Механические данные | |
| Тип резьбового соединения | 1x M40 |
| Тип соединения | Винты |
| Указания по монтажу | Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой. |
| Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм. | |
| Крепежные винты | M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм) |
| Номер артикула | 1580519 |
| Упаковочная единица | 6 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF7AAA |
| GTIN | 4046356463157 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 697,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 697,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85389099 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Защитная крышка 1580539
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Кабельный ввод 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Кабельный ввод 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Кабельный ввод 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Кабельный ввод 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Кабельный ввод 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Кабельный ввод 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Редукционный переходник 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Резьбовой колпачок 1645875
-
HC-B 32-TMS-EEE-PR-DI - Профилированное уплотнение 1409833
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Наконечник для отвертки 1208911
-
SF-M BH - Отвертка 1212070
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg