SACB-10/3-L-M12-M8 HD
-
Распредкоробка
1197576
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M8 металл, количество гнезд: 10, полюсов: 3, кодирование: A, гнездо для платы: oдин ряд, индикатор состояния: да, PNP; годключение магистрального кабеля: Штыревой разъем М12 90°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
| Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
| Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
| Тип изделия | Распредкоробка |
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 3 |
| Количество гнезд | 10 |
| Механические ключи | A |
| СИД | да |
| Локальная диагностика | |
| Контролируемая функция | Подача напряжения питания модулям |
| оптическое представление | LED зел. |
| Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
| Локальная диагностика | Подача напряжения питания модулям LED зел. |
| Отображение состояния ввода-вывода LED желт. | |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Общий номинальный ток | 1 A |
| Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 1 A |
| Нагрузочная способность на 1 гнездо | 1 A |
| Соединение провода | |
| Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M8 |
| Момент затяжки, гнездо, кабель для датчика или исполнительного устройства | 0,2 Нм |
| Момент затяжки разъема магистрального кабеля | 0,4 Нм |
| Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,8 Нм |
| Разводка подсоединений | |
| Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = 3 |
| 2 / 4 (A) = 4 | |
| 3 / 4 (A) = 6 | |
| 4 / 4 (A) = 8 | |
| 5 / 4 (A) = 5 | |
| 6 / 4 (A) = 9 | |
| 7 / 4 (A) = 7 | |
| 8 / 4 (A) = 10 | |
| 9 / 4 (A) = 11 | |
| 10 / 4 (A) = 12 | |
| 1-10 / 1 (+24 V) = 1 | |
| 1-10 / 3 (0 V) = 2 | |
| Индикатор состояния имеется | да |
| Чертеж |
|
| Ширина | 30 мм |
| Высота | 23,6 мм |
| Длина | 151,5 мм |
| Материал Резьбовая втулка | Сплав меди |
| Материал Корпус | PBT |
| Материал Заливочная масса | PUR |
| Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | FKM |
| Материал, контакт | CuZn |
| Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
| Материал, держатель контакта | PBT |
| Материал, контакт, сторона магистрального кабеля | Сплав меди |
| Материал, контактная поверхность, сторона магистрального кабеля | позолочен. |
| Тип подключения | Штыревой разъем М12 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP67 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C |
| M12 | |
| Обозначение стандарта | Разъем M12 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
| M8 | |
| Обозначение стандарта | Разъем М8 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-104 |
| Номер артикула | 1197576 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF3BCB |
| GTIN | 4063151257439 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 150,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 150,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1430640
-
SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1430679
-
SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1430682
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
PROT-M12 FS - Колпачок 1560251
-
PROT-M8 - Резьбовой колпачок 1682540
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
TSD 02 SAC - Динамометрическая отвертка 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Инструмент 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Инструмент 1208474
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg