Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль аналоговых и цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 10 В - 60 В DC
Предотвращение отказов с помощью SMS-реле
Просто и надежно контролируйте аналоговые и цифровые значения при помощи мобильной сети. SMS-реле TC MOBILE I/O X200 сообщит вам всё необходимое о состояниях и неисправностях вашего оборудования, где бы вы ни находились. Оно может передавать текстовые сообщения посредством SMS или электронной почты и использовать коммутационные выходы, например, для разблокировки машин. Это помогает избегать затратных мероприятий по ремонту на местах — без дорогостоящего высокоскоростного подключения.
Дополнительная информация- Диапазон напряжения питания
- Полоса частот
- Тип изделия
Реле и модуль оповещения SMS, версия для Европы, контроль цифровых значений по сотовой связи, удаленная коммутация релейных выходов, связь посредством SMS или канал сотовой связи (отправление эл. почты, приложение), напряжение питания 93 В - 250 В AC
Антенна мобильной связи для монтажа на электрошкафу, антенный кабель 10 м с круглым штекером SMA
Контроль датчиков и коммутация реле
Легко и безопасно контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной радиосети и переключайте реле дистанционно. Компактная система сигнализации TC MOBILE I/O X200 передает безопасные SMS или электронные сообщения. Система TC MOBILE I/O X200 информирует пользователя в случае превышения уровня, изменения состояния цифрового входа или через заданные интервалы времени. Таким образом вы владеете актуальной информацией.
TC MOBILE I/O X200 поставляется в виде устройства постоянного тока с диапазоном напряжения от 10 до 60 В или устройства переменного тока с диапазоном от 93 до 250 В. Особенность устройств постоянного тока заключается в том, что, помимо четырех цифровых входов, у них есть два дополнительных аналоговых входа, на которых можно измерять как напряжение, так и ток.
В моделях для европейского рынка TC MOBILE I/O X200-4G и TC MOBILE I/O X200-4G AC реализована актуальная технология 4G (LTE CAT1). В сочетании с функцией перехода в режим 2G (GSM/GPRS/EDGE) устройства обладают преимуществами перспективной технологии мобильной связи и отличаются доступностью самой широкой на данной момент сети 2G. Все устройства характеризуются особым удобством использования и универсальностью благодаря широкому диапазону напряжения и различным входам.
Оповещение при помощи TC Mobile I/O
Приложение TC Mobile I/O позволяет передавать SMS-команды к коммутации без необходимости набирать текст SMS
Бесплатное приложение для системы сигнализации TC MOBILE I/O X200
TC MOBILE I/O X200 также может передавать данные через приложение для смартфона (iOS и Android). Так вы можете удобно переключать выходы при помощи приложения и постоянно контролировать состояние устройства.
Приложение TC Mobile I/O еще больше упрощает использование устройства и экономит время на написание SMS. Аварийный сигнал поступает, как обычно, в виде SMS и по электронной почте. Таким образом обеспечивается хорошая досягаемость в полевых условиях.