Информационное окно имеет индивидуально задаваемое количество сигнальных входов, сигнализация осуществляется через светодиод и звуковой сигнал. Обмен данными через протокол МЭК осуществляется посредством сети Ethernet или последовательного интерфейса. В устройства с компактной конструкцией может быть дополнительно интегрирована функция пересылки сообщений.
Компактные системы аварийной сигнализации для надежной работы установки
Системы аварийной сигнализации обеспечивают необходимый обзор текущего состояния вашего оборудования. Они предоставляют информацию о безопасном управлении оборудованием во всех рабочих и аварийных состояниях. Благодаря повышенной прозрачности установки, работы по техническому обслуживанию оптимизируются и на месте в случае неисправностей.
В наличии для заказа варианты исполнения infobox с 8, 16, 24 или 40 возможными сообщениями. Система аварийной сигнализации выполняет функции обработки и индикации сообщений. Данные можно опционально передавать в вышестоящие диспетчерские пункты при помощи распространенных протоколов связи, например, МЭК 60870-5-104, МЭК 61850 и т.д.
Преимущества для вас Одна модульная система для многих приложений
✔ Интуитивно понятная настройка конфигурации и параметров аварийной индикации и индикации состояния
✔ Гибкие визуальные и акустические сообщения на локальном устройстве
✔ Простая интеграция в среду автоматизации за счет использования стандартизированных протоколов связи
✔ Оптимальный монтаж в шкафы управления благодаря стандартизированной конструкции оборудования
Любая информация всегда в поле зрения Наглядная индикация сообщений и управление на передней панели устройства
Разнообразное оборудование для большинства приложений Простые возможности комплектации входами, выходами и разъемами
Система аварийной сигнализации infobox BASIC
Система аварийной сигнализации без функции коммуникации (infobox BASIC) Контроль состояний оборудования при помощи локальных сообщений
Система аварийной сигнализации infobox BASIC обрабатывает сигналы оборудования и визуализирует их в виде локальных сообщений на передней панели устройства. Кроме светодиодного индикатора, опционально для сигнализации можно использовать встроенную внутреннюю сирену или другие локально подключенные сирены или лампы.
Настройка параметров системы аварийной сигнализации выполняется простым и быстрым способом при помощи DIP-переключателя, расположенного на задней панели. Маркировочные полосы создаются и печатаются за несколько шагов при помощи программы infobox ENGINEER.
Система аварийной сигнализации infobox COM
Технология аварийной сигнализации с функцией коммуникации (infobox COM) Простая интеграция в среду автоматизации
Система аварийной сигнализации infobox COM, рассчитанная на использование в индустрии 4.0, оснащена аналогичным объемом функций для сигнализации локальных сообщений. Кроме того, имеется возможность передавать информацию на вышестоящий диспетчерский пункт или получать данные полевого уровня на основе протоколов. При этом передача данных осуществляется на базе стандартизированных протоколов связи. Данная функциональность позволяет комбинировать несколько устройств с целью создания более крупной системы аварийной сигнализации.
Программа infobox ENGINEER отличается многочисленными возможностями настройки и простым и быстрым вводом в эксплуатацию.
Какая система аварийной сигнализации подойдет вам? Систему, рассчитанную на ваши потребности, можно определить за несколько шагов
|
|
|
---|---|---|
infobox BASIC
Технология аварийной сигнализации с функциями локальной обработки сигнала и визуализации сообщений |
infobox COM
Технология аварийной сигнализации с функциями локальной обработки сигнала и визуализации сообщений и возможностью интеграции в систему автоматизации |
|
Отличительные критерии систем аварийной сигнализации | ||
Простые возможности настройки параметров сообщений и устройств при помощи заданных функций и DIP-переключателей | ||
Индивидуальная настройка конфигурации каждого сообщения на базе программного обеспечения (использование различных протоколов ISA) | ||
Гибкая настройка параметров ОФЛАЙН и ОНЛАЙН для настройки из любого места | ||
Использование стандартизированных протоколов связи для интеграции в среду автоматизации | ||
Безопасность ИТ и управление ролями пользователей (RBAC) | ||
Интеграция нескольких систем аварийной сигнализации в единую сеть |
Настройка параметров infobox COM на базе программного обеспечения Интуитивно понятное управление и многочисленные возможности настройки
Программа для настройки параметров infobox ENGINEER
Протестируйте программное обеспечение Вы сможете получить первое впечатление
Программа для настройки параметров infobox ENGINEER главным образом используется для настройки infobox COM. Кроме настройки других функций, в рамках программы определяются и печатаются маркировки сообщений. Шаблоны печати, конечно, можно использовать и для infobox BASIC.
Загрузите бесплатно переносимое на другие устройства программное обеспечение, чтобы получить первое впечатление - даже без наличия тестового устройства.
Все функциональные возможности программы можно использовать без ее установки. Подробное описание включено в цифровое руководство пользователя, которое входит в пакет программы.