cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
| F | ||||
| 600 В | 15 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 В | 5 A | 30 - 10 | ||
CSA
ID допуска: 13631| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 В | 15 A | 22 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 В | 15 A | 22 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 В | 10 A | 22 - 10 | ||