E AB A 180X130X100 20PT - Клеммная коробка
3002001

Клеммная коробка, с 20 клеммами 2,5 мм2 с зажимами Push-in, материал: ABS, cерый, 180 мм x 130 мм x 100 мм, тип замка: навинчиваемая крышка

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Клеммная коробка с крышкой и смонтированной клеммной колодкой
Быстрая кабельная разводка без использования дополнительных компонентов