SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407291

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 1,5 м, для применения вне помещений, с центральным винтом из инструментальной стали и дополнительным силиконовым уплотнением (красный)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию нержавеющей стали 1.4404
Прочность: устойчивость к воздействию масел, УФ-излучения и озона, а также воздействию температур от -20 °C ... +85 °C