SAC-5P-10,0-515/M12FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1508598
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, ПВХ, черный RAL 9005, длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Экранирован. | нет |
Длина кабеля | 10 м |
ПВХ, черный цвет, 5-ый проводник серого цвета [515] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 52 кг/км |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ, черный цвет, 5-ый проводник серого цвета [515] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 5x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,45 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 5,90 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Наполнитель | Полипропиленовая нить |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,23 мм (Изоляция жилы) |
≥ 0,76 мм (Внешняя оболочка) | |
Общая скрутка | 5 проводов с наполнителем для сердечника |
Шаг общей скрутки | 60 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 58 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В AC |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В AC |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 30 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 59 мм |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 (горение кабелей) |
согласно UL 758/1581 FT1 | |
согласно DIN EN 60332-1-2 (60 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1, 168 ч при 60 °C |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1508598 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | AF1CDA |
GTIN | 4017918896645 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 590 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 590 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg