SAC-4P-M12MS/ 3,5-PUR/M 8FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1504644
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 3,5 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал, уплотнение | NBR |
Материал корпуса ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | TPU GF |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Сопротивление кабеля, макс. | 78 Ом/км |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Макс. количество циклов изгибания | 4000000 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M8 |
Полюсов | 4 |
Длина кабеля | 3,5 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 25 кг/км |
UL AWM Style | 20549 |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 32x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 24 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,25 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,17 мм ±0,02 мм (Сигнальный провод) |
Наружный диаметр кабеля | 4,40 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм (Изоляция жилы) |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,70 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | макс. 78 Ом/км (при 20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 ГОм*км (при 20 °C) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 22 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 44 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 4000000, Радиус изгиба: 44 мм, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 5 м/c² |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
Негорючесть | согласно UL стиль 20549 |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 90 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) | |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1504644 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CCA |
GTIN | 4017918840693 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 121,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 121,6 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg