SAC-4P-10,0-600/M12FR-3L FB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1404022

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PP-EPDM, серый RAL 7035, свободный конец, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 3 светодиодных, длина кабеля: 10 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике