SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR SH - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1521643

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок