SAC-3P-10,0-600/M 8FS VA - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1412217

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, свободный конец, к Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 10 м, Гигиеничный дизайн, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения