SAC-2P-MS/0,6-PUR/ZC-1L-S SCO
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1453274
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 2-контактный, PUR, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана Festo ZC, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Защитная схема и снижение удерживающего тока, длина кабеля: 0,6 м
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Соединительный провод для клапанов Festo конструкции KMYZ9