ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - Гибридный пускатель
1151617

Гибридный пускатель электродвигателя; функции: пуск, реверс и защита электродвигателя, аварийный останов, возможность подключения к сети, защита от короткого замыкания; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 3 A; тип подключения: винтовой зажим и зажим push-in; подключение к системе IO-Link

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия