TC-XC96-AI32-EX-PRS-HIMAX01
-
Держатель модуля
2908746
Конечный носитель для резервного подключения 32 разделительных усилителей MACX Analog Ex i к аналоговым входным платам контроллера HIMA HIMax, с помощью 96-контактного штекерного соединителя C96. Предназначен для платы HIMax X-AI 32 01, с разъемом для мультиплексора HART
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Механическая развязка, пассивная печатная плата
Прочный алюминиевый профиль со встроенной DIN-рейкой
Боковые части со встроенными концевыми держателями
Интерфейс для подключения к мультиплексору HART через штыревой разъем IDC/FLK
Стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой и защитой от неправильного подключения
Модуль питания/аварийного оповещения входит в объем поставки и не требует отдельного заказа
Кабельные наборы для подключения сигнала входят в объем поставки и не требуют отдельного заказа