RAD-CAB-EF393-10M - Антенный кабель
2867665

Антенный кабель, внешний диаметр: 10 мм, внутренняя жила: гибкая, коэффициент затухания: 2,9 / 5,6 / 9,9 дБ при 0,9 / 2,4 / 5,8 ГГц, разъем: 2 x N (штыревой), длина: 10 м


Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Без галогенов
Простая прокладка благодаря гибким внутренним проводникам
Не поддерживает горение
Маслостойкость
устойчива к УФ-излучению
Для использования вне помещений