ANT-OMNI-0671-04 - Антенна
1830085

Многодиапазонная антивандальная всенаправленная антенна для установки в шкаф управления, очень плоская конструкция, полоса частот: 0,6 ГГц ... 7,1 ГГц, коэффициент усиления: 3 дБи ... 5 дБи, степень защиты: IP67, ударопрочная: IK10, подключение: N (гнездовое)

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Оптимальное решение для свободно перемещаемых и стационарных приложений в сетях мобильной связи 2G/3G/4G/5G
Универсальное применение благодаря большому диапазону частоты
Плоская конструкция оптимально подходит для установки в шкаф управления
Ударопрочный корпус (IK10)
Перспективное решение благодаря использованию материалов, не содержащих свинца