Эффективное проектирование при помощи PROJECT complete
Эффективное проектирование при помощи PROJECT complete
Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: ПО для проектирования и маркировки- PROJECT complete — инновационное решение для проектирования клеммных сборок и простого создания соответствующей маркировки.
От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта — индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс.
Цифровое описание артикулов является основой для оптимизации процессов
Полностью описанные артикулы в цифровом формате
Изделия, полностью описанные в цифровом формате, а также стандартизованные интерфейсы передачи данных- и системные интерфейсы являются основой оптимизации процессов в производстве шкафов управления.
Унифицированное цифровое описание изделия интегрировано в процессы инжиниринга, монтажа, производства и технического обслуживания. Таким образом известны все рабочие состояния в любой момент времени, их визуализация упрощает планирование, анализ и эксплуатацию. Кроме того, цифровые данные артикулов необходимы для производства индивидуальных продуктов по рыночным ценам. Все артикулы COMPLETE line имеют цифровое описание и стандартизованные данные, например ETIM, eCl@ss или UNSPSC. Все цифровые данные можно найти непосредственно в продукте.
Сконфигурируйте продукты в соответствии со своими требованиями
Всегда правильный выбор продукта
Наши конфигураторы помогают найти подходящее изделие или правильное решение для конкретного приложения с учетом индивидуальных требований.
Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий в формате 2D и 3D и интуитивно понятный интерфейс позволяют всего за несколько шагов и без ошибок сконфигурировать и заказать необходимое изделие.
- Удобное конфигурирование: к необходимому решению всего за несколько шагов
- Интуитивно понятное управление: просто перетащите нужные компоненты на желаемую позицию
- Удобная визуализация: отображение создаваемой конфигурации в 3D и в реальном времени
- Простое проектирование: просто скачайте подготовленные данные в формате 2D и 3D и импортируйте их в свою программу CAD
PROFICLOUD для объединения в сеть всего мира
Профессиональные облачные решения
Значение цифровизации постоянно растет, требуя интеграции систем анализа данных в рабочие процессы предприятий.
Phoenix Contact предлагает комплексные и учитывающие ваши индивидуальные потребности облачные решения на базе Proficloud. Свяжите производство и разработку в рамках сети, выходящей далеко за пределы вашего предприятия. Proficloud позволяет собирать данные с машин- и оборудования в любой точке земного шара и комбинировать большие объемы данных, полученных из различных источников. Предлагаемые современные методы анализа данных позволяют принимать квалифицированные решения, прогнозировать события и оптимизировать процесс оперативного управления.