White papers для производителей приборов Ваше преимущество в области технологий подключения и соединения: будьте в курсе последних технологий и тенденций с помощью наших white paper.

White paper на планшете

Вы хотите быть в курсе последних событий, но не располагаете большим количеством времени для чтения обширной специальной литературы? Наши white paper предоставляют глубокие знания о важных технологиях, тенденциях и нашем ассортименте продукции для технологии подключения – в практичной и понятной форме.

Обмен данными


Приложение Клемма для печатной платы SPE

White paper о передаче данных с помощью классической технологии подключения печатных плат Экономичные и надежные соединения для передачи данных в промышленных условиях

Надежная и высокопроизводительная передача данных приобретает все большее значение в промышленной связи. Стандартные штекерные соединители, такие как RJ45 или M12, широко используются, но ограниченное пространство и высокие механические требования часто требуют альтернативных решений. Интересные возможности здесь открывают клеммы для печатной платы. А как же целостность сигнала, скорость передачи и электромагнитная совместимость? Узнайте больше об основах, влияющих факторах и практических советах.

Штекерные соединители плата-плата серии FR 1,27

Высокоскоростные штекерные соединители плата-плата Определение влияния на передачу данных и оптимизация их целостности

Сетевое взаимодействие требует все более быстрой передачи данных от устройств и интерфейсов. В white paper показано, как можно достичь высокой целостности данных с помощью штекерных соединителей плата-плата, их назначения и соответствующего дизайна печатной платы.

Компенсация допусков для штекерных соединителей плата-плата

White paper о различных режимах компенсации допусков Различные контактные системы и их компенсация допусков

Штекерные соединители плата-плата соединяют печатные платы. Они должны соответствовать электрическим и механическим требованиям, предъявляемым к устройствам. В зависимости от требований можно использовать различные системы разъемов, обладающие особыми преимуществами, такими как возможность компенсации допусков. О том, почему компенсация допусков так важна для штекерных соединителей плата-плата, читайте в нашем white paper. Узнайте о различных контактных системах, их возможных применениях и о том, в каких случаях плавающие типы лучше жестких.

Сотрудники с изделиями для обеспечения целостности сигнала

Оптимизировать целостность сигнала с помощью моделирования и измерений Согласованные интерфейсы для индустрии 4.0

С растущим сетевым взаимодействием современных устройств увеличивается и количество интерфейсов. Цель: передача данных с минимально возможными нарушениями. Она в значительной степени зависит от взаимодействия всех кабелей и компонентов разъема. Прочитайте white paper, чтобы узнать, какую роль играет целостность сигнала в производительности и какие факторы влияют на импеданс штекерных соединителей.

Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель Высокоскоростная передача данных для промышленных применений

Оптоволоконные кабели в основном используются для передачи данных в технике связи и информационных технологиях. Благодаря своим впечатляющим свойствам, небольшим размерам и гибкости, оптическая передача данных по оптоволоконному кабелю интересна и для других отраслей - от инфраструктуры зданий до автоматизации заводов и центров обработки данных. Узнайте больше о высокоскоростной передаче данных для промышленных применений из нашего white paper.

Однопарный Ethernet

Однопарный Ethernet Ключевая технология в процессе цифровизации нашего мира

SPE обеспечивает большую добавленную стоимость для ориентированной на будущее коммуникационной инфраструктуры и представляет собой инвестицию в мощную технологию для будущих инноваций и растущих требований к производительности. Phoenix Contact обладает межотраслевым опытом и необходимым ассортиментом продукции для внедрения однопарного Ethernet в различных отраслях.

 Город с потоками данных

Однопарный Ethernet в автоматизации зданий Использование существующих инфраструктур для SPE

Экономьте энергию, ресурсы и материалы: В частности, в существующих зданиях стоит внимательно изучить существующую проводку, чтобы минимизировать экологический след здания на протяжении всего его жизненного цикла. Но в какой степени существующие инфраструктуры автоматизации зданий могут быть повторно использованы для однопарного Ethernet (SPE)? Подробнее об этом читайте в нашем white paper Однопарный Ethernet в автоматизации зданий.

Решения для корпусов


Корпуса для электроники с сенсорными дисплеями

Сенсорные дисплеи для корпусов для электроники Промышленные дисплеи для шкафов управления и полевых приложений

Визуализация данных процесса, регистрация входных данных, отображение рабочего состояния и многое другое: сенсорные дисплеи обладают огромным потенциалом для создания удобных и функциональных дисплеев устройств. В этом white paper Вы найдете обзор и базовые знания о различных технологиях сенсорных дисплеев. Кроме того, показаны предпосылки для аппаратного управления.

Приложения


Энергоаккумулятор с солнечной и ветросиловой установкой на заднем плане

Зеленая энергия для общества будущего Роль энергоаккумуляторов в All Electric Society

В условиях All Electric Society (AES) энергоаккумуляторы играют центральную роль в максимальной интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечении стабильного энергоснабжения. В данном white paper рассматривается важность энергоаккумуляторов как основного элемента AES и анализируются подходящие технологии хранения для объединения секторов. Узнайте больше о сферах применения и развитии рынка различных типов систем хранения энергии.

Система аккумуляторных накопителей

Технологии подключения для энергоаккумуляторной системы Ключ к объединению секторов

Какую роль играют энергоаккумуляторы в трансформации общества в сторону CO2-нейтрального? А что важно при выборе, интеграции и эксплуатации систем? Подробнее об этом, а также о технологии подключения как факторе эффективности и безопасности Вы можете прочитать в нашем white paper.