Грузовой автомобиль на открытых горных работах в Южной Америке

Использование системы радиосвязи для эффективного мониторинга уровня грунтовых вод в ходе открытых горных работ

Задача крупного рудника в Южной Америке заключалась в том, чтобы автоматизировать систему отвода воды и обеспечить автоматический контроль и управление насосными станциями. Система радиосвязи Radioline Phoenix Contact позволяет выполнять дистанционный мониторинг и управление уровнем грунтовых вод, обеспечивая эффективность процессов на руднике. Таким образом создаются безопасные условия труда для работников.

Применение

В ходе открытых горных работ в котловане скапливается вода, которую необходимо периодически откачивать, чтобы обеспечить безопасность условий работы. Для этой цели предусмотрены пять насосных станций, контроль и управление которыми осуществляется в ручном режиме.

Чтобы разгрузить рабочих и автоматизировать процессы, предприятие решило внедрить систему дистанционного мониторинга и управления для пяти насосных станций. Рудник состоит из пяти уровней, расположенных на разной глубине, для которых требуется решение на базе беспроводной технологии, чтобы надежно передавать сигналы на удаленные расстояния и предоставлять в диспетчерский пункт данные в реальном времени.

Схема мониторинга уровня грунтовых вод в ходе открытых горных работ при помощи системы радиосвязи

Решение

Для простого распределения сигналов ввода-вывода выбрана система радиосвязи Radioline Phoenix Contact. Лежащая в основе радиосвязи беспроводная технология Trusted Wireless 2.0 оказалась идеальным решением благодаря ее способности передавать данные на большие расстояния. Она также обеспечивает беспрепятственный обмен данными между различными уровнями карьера.

Для передачи информации об уровне грунтовых вод в руднике были установлены четыре модуля Radioline на различных уровнях карьера. В начале сигналы передаются в коммуникационный модуль, который пересылает полученную информацию в контроллер Inline, используя протокол Modbus. После обработки информация пересылается в SPS посредством протокола PROFIBUS, где она подготавливается для использования в диспетчерском пункте в процессах мониторинга и анализа.

Чтобы гарантировать устойчивый и надежный обмен данными и следовательно эффективный мониторинг, в конце проекта были проведены различные тесты.

Kontakt (ru)
Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Промышленные системы радиосвязи

Ознакомьтесь с дополнительной информацией о системах радиосвязи

Промышленные системы радиосвязи обеспечивают больше гибкости и эффективности при передаче данных и сигналов на производстве. Phoenix Contact предлагает бесчисленные возможности надежной и безопасной реализации беспроводных технологий в любых приложениях.

Дополнительную информацию вы можете найти здесь: