Специалист-технолог контролирует технологию подключения фотогальваники

Технология подключения для полевых ФГ-установок Надежное соединение

От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до инвертора: Phoenix Contact предлагает большое количество вариантов разводки, предназначенной специально для требований полевых фотогальванических установок.

Долгий срок службы и простой и быстрый монтаж находятся при этом в центре внимания. Подготовленные для полевого монтажа штекерные соединители постоянного тока монтируются в течение нескольких секунд без специнструмента. При этом подобранные высококачественные компоненты постоянно обеспечивают высокую степень готовности оборудования даже при экстремальных погодных условиях.

Преимущества для вас:
✓ Простой монтаж благодаря системе быстрого подключения без инструмента
✓ Высокая степень защиты от недопустимых крестовых соединений благодаря единственной в своем роде стыковочной части
✓ Стойкость к УФ, температурным воздействиям и погоде
✓ Высокая гибкость благодаря обширному ассортименту изделий для кабелей сечением от 2,5 до 16 мм²

Преимущества для Вас

  • Многообразие и высокая гибкость благодаря различным сечениям проводов от 2,5 до 16 мм²
  • Стойкость к УФ, температурным воздействиям и погоде
  • С видом на будущее для напряжения до 1 500 В
  • Инновационные пружинные зажимы для создания долговременных и безопасных соединений без специнструмента

Полный ассортимент технологий подключения от фотогальванического модуля до подачи питания

Штекерные соединители и кабели для проведения жесткого или гибкого монтажа, предназначенные для диапазона температуры от -40 °C до +85 °C.

Топология технологий подключения в солнечном парке – от фотогальванического модуля до питания

Общая технология подключения от фотогальванического модуля до питания

Специалисты по солнечной технике в солнечном парке с технологией подключения фотогальванических установок от Phoenix Contact

Штекерные соединители для ФГ-систем для кабельной разводки постоянного и переменного тока

Штекеры Phoenix Contact для полевой сборки идеально рассчитаны на выполнение кабельной разводки фотогальванических установок. Штекерные соединители и кабели позволяют осуществлять фиксированную или нефиксированную установку. Они рассчитаны на диапазон температуры от -40 до +85 °C. Сертификаты на соответствие общепринятым нормативам и стандартам позволяют использовать изделия на международном рынке.

Узнайте больше о наших штекерных соединителях, технологии подключения печатных плат и соответствующих принадлежностях.