Подключение генератора в солнечном парке

Подключение генератора для фотогальванических установок Индивидуальные концепции решений

Специалисты, которые планируют и устанавливают фотогальванические установки, сталкиваются с проблемой достижения максимальной доступности и производительности фотогальванических установок. Важными факторами при этом являются сбор и распределение токов цепей, защита отдельных модулей от повреждений вследствие ударов молний и перенапряжений и контроль производительности установки.

Соединительные коробки генератора (СКГ) Phoenix Contact помогают выполнить эти задачи в одном компактном корпусе. Наша система контроля токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.

Солнечный парк с двумя людьми

Приложение для соединительных коробок генератора

Применение

Соединительная коробка генератора собирает и распределяет строчные токи солнечных модулей. Кроме того, соединительная коробка генератора контролирует мощность системы и защищает отдельные модули от повреждения перенапряжением. Специальными приложениями являются, например, плавающие фотогальванические установки. Из-за расположения на море или во внутренних водах они предъявляют особые требования к соединительным коробкам генераторов.

Преимущества для Вас

  • Анализ и консультирование с учетом специфики области применения
  • Стандартизированные испытания в аккредитованной лаборатории
  • Надежность и долговечность благодаря оптимизированной по терморежимам конструкции
  • Снижение затрат на установку и обслуживание, а также гибкое сетевое взаимодействие благодаря беспроводной связи

Беспроводное сетевое соединение последовательных интерфейсов

Данные соединительных коробок генератора можно выводить при помощи последовательного интерфейса RS-485 и передавать в центральную систему управления парком посредством радиосвязи. Благодаря нашей проверенной беспроводной технологии надежная и свободная от помех связь возможна на расстоянии 500 м с до 250 соединительными коробками генераторов. Так как наша система беспроводной связи позволяет создавать сети с ячеистой топологией, то единицы сети могут обмениваться данными посредством станций повторителей и серверов.

Плавающие фотогальванические установки

Примеры специального применения: Плавающая фотогальваническая установка

Примеры специального применения

Чтобы максимально снизить затраты на прокладку кабелей, настоятельно рекомендуется использовать модули радиосвязи, особенно для плавучих фотогальванических установок в плавучих фотоэлектрических парках. Phoenix Contact предлагает устойчивые к воздействию соленой воды соединительные коробки генератора со специальной разгрузкой от натяжения для солнечных кабелей при сильных волнах.

Использование нашей радиотехнологии также рекомендуется для последующей установки системы мониторинга или для модернизации существующих фотогальванических установок. Для прокладки новых кабелей не требуются тяжелые земляные работы, а затраты на последующие работы находятся в приемлемых пределах.

Контроль фотогальванических цепей

Данный измерительный модуль одновременно регистрирует до восьми сигналов постоянного тока и одно значение постоянного напряжения. С одним модулем связи могут работать восемь измерительных модулей. При этом 2-проводной кабель передачи данных одновременно питает измерительный модуль. Дополнительный источник питания не требуется. Универсальный измерительный преобразователь тока позволяет измерять постоянный и переменный ток на магистралях.

Структура контроля фотогальванических цепей

Phoenix Contact предлагает решения для надежного контроля фотогальванических установок от уровня цепей до магистралей

Сотрудники обсуждают возможности подключения генератора в солнечных установках

Решения для электрошкафов для любых требований заказчика

Разработка соединительных коробок генератора

Для наилучшего достижения желаемых требований в подготовительной стадии разработки мы вплотную работаем с нашими заказчиками во всех областях.

Специфические требования выявляются заранее. Процесс разработки эффективен и ориентирован на достижение цели. После завершения подготовительной стадии начинается фаза конструирования.

Данная фаза завершается созданием прототипов, которые должны пройти специфические проверки и тесты. Полученные знания используются для оптимизации решения.

Методы испытания соединительных коробок генератора

Благодаря оптимизированной по температуре конструкции шкафа управления исключается выход из строя вследствие термической перегрузки

Методы испытаний и проверок

В собственных испытательных лабораториях прототипы подвергаются электрическим и механическим проверкам. Испытания гарантируют безошибочное функционирование решений в предусмотренных монтажных условиях.

В результате проверки на тепловыделение, проводимой в собственной лаборатории, обнаруживаются, к примеру, возможные проблемные участки. Благодаря ей, все компоненты в соединительной коробке генератора получают оптимальное расположение. Таким образом исключается выход из строя вследствие термической перегрузки.

Соединительная коробка генератора SCB Compact и SCB next Generation

Две интеллектуальные концепции решений: СКГ с внешним предохранителем цепи для 32 цепей и СКГ со стандартным предохранителем цепи для 20 цепей.

Изготовление соединительных коробок генератора

После завершения всех необходимых испытаний в фазе разработки следует разрешение на производство изделия. Для обеспечения возможности эффективного выполнения каждого отдельного шага компоненты изготавливаются в потоке одним работником. Таким образом можно быстро и гибко реагировать на изменение конструкции и размеров. Необходимая для обеспечения качества информация доступна с одного взгляда и гарантирует бесперебойный процесс производства и монтажа.

Контроль качества в производстве
В поточной линии используются вспомогательные средства, допускающие точное повторение производства всех артикулов. Использование отверток с контролем момента затяжки гарантирует надежное и безопасное соединение. Так обеспечивается постоянное качество каждой отдельной соединительной коробки генератора. На последнем этапе производства проводится окончательное испытание в соответствии с МЭК 61439. В заключение составляется протокол испытаний. Все комбинации коммутационных устройств, а также содержащиеся в них электронные компоненты имеют серийный номер, при помощи которого их можно в любое время идентифицировать.