упаковочные машины Современные упаковочные машины эффективно наполняют, дозируют, упаковывают, маркируют и упаковывают. Мы предлагаем модульные концепции, обеспечивающие гибкость, используем экологичные технологии и гарантируем стабильное качество, что особенно важно для чувствительных отраслей промышленности. Мы хотели бы поддержать вас в решении этих задач в качестве партнера и предложить вам широкий ассортимент продукции и услуг, чтобы сделать ваши процессы более эффективными, устойчивыми и перспективными.

Вид спереди на упаковочную машину с несколькими модульными блоками в производственном цеху

Обзор упаковочной машины Откройте для себя ассортимент нашей продукции и услуг, чтобы сделать ваше упаковочное оборудование более эффективным, устойчивым и перспективным.

Интерактивная карта изображений: Обзор упаковочной машины
Роботы для паллетирования
Паллетайзер автоматически укладывает предварительно упакованные продукты на паллеты, чтобы подготовить их к хранению или отправке. Затем паллету часто обматывают пленкой или закрепляют.
Больше информации
Роботы для паллетирования
Подборщик и расстановщик
Станции сбора и перемещения часто являются центральным элементом упаковочной машины. Упаковываемые продукты точно захватываются, перемещаются и позиционируются с очень высокой скоростью. Для обеспечения непрерывного и эффективного процесса в упаковочной машине станции работают синхронно с конвейерными лентами, системами подачи и упаковочными станциями.
Больше информации
Подборщик и расстановщик
Картонный ящик
После того как товары упакованы в картонные коробки, упаковщик закрывает и маркирует их. Затем они выгружаются с помощью конвейерной ленты на паллетайзер и переносятся.
Больше информации
Картонный ящик
Контроль качества
Интегрированная система контроля качества обеспечивает неизменно высокое качество продукции. С помощью современных датчиков и технологий контроля можно надежно обнаружить такие ошибки, как неправильная маркировка, некачественная герметизация или повреждение упаковки.
Больше информации
Контроль качества
Установщик коробок
Современный пользовательский интерфейс картоноделательной машины обеспечивает беспрепятственный контроль за процессом картонирования в режиме реального времени и помогает быстро распознать и устранить проблемы. Настраиваемые параметры позволяют гибко регулировать параметры в соответствии с конкретными требованиями к упаковке.
Больше информации
Установщик коробок
Шкаф управления
Шкаф управления, место, где все собирается воедино. Электрификация, сетевая интеграция и автоматизация шкафа управления вашей упаковочной машины - наша основная специализация.
Больше информации
Шкаф управления
Конвейер
В современных упаковочных машинах конвейерная лента играет центральную роль в бесперебойном и автоматизированном процессе упаковки. Конвейерные ленты являются неотъемлемой частью всей технологической цепочки - от подачи продуктов до позиционирования отдельных изделий и передачи упакованных единиц на последующие станции.
Больше информации
Конвейер
Транспортная система без водителя
Короткое время изготовления, низкий уровень потребности наличия товаров и высокая гибкость являются основой эффективного внутреннего потока материалов и, таким образом, предпосылкой для повышения производительности. Все больше AGV используется на производстве и в интралогистике с целью выполнения этих требований.
Больше информации
Транспортная система без водителя
Картонная машина с современным пользовательским интерфейсом

Установщик коробок

Современный пользовательский интерфейс картоноделательной машины обеспечивает беспрепятственный контроль за процессом картонирования в режиме реального времени и помогает быстро распознать и устранить проблемы.

  • Для использования на упаковочных машинах IPC должны быть особенно устойчивы к пыли, жидкостям и смазочным материалам
  • Сверхпрочные штекерные соединители обеспечивают гибкие концепции машин и короткое время установки картонных машин
  • Быстрая и надежная обработка ввода/вывода, благодаря чему картонная машина точно синхронизируется с упаковочной линией и исключаются заторы и холостой режим
  • Все более совершенная сенсорная техника надежно соединяется с сенсорными исполнительными блоками, круглыми штекерными соединителями и кабелями
  • Широкий спектр семейств реле служит интерфейсом между контроллером и картонажным устройством для изоляции, умножения или усиления сигналов
  • Коммутаторы обеспечивают надежное распределение данных по всей сети упаковочных машин
  • Бесконтактный и компактный аварийный выключатель контролирует безопасную дверь в картонный ящик в сочетании с нашими предохранительными реле
  • Клеммные блоки и распределительные блоки обеспечивают надежное распределение потенциалов и энергии
  • Источники питания с интеллектуальными диагностическими функциями позволяют особенно легко выявлять неисправности
Контроль качества упаковочной машины

Контроль качества

Надежный контроль качества гарантирует, что только безупречные продукты попадут на следующий технологический этап упаковочной машины. Распознавание проблем на ранней стадии сокращает количество бракованных изделий, а значит, и брака.

  • Датчики/актуаторы и соответствующие круглые штекерные соединители регистрируют сигналы, поступающие, например, от датчиков освещенности, давления, веса или положения, и передают их в систему управления
  • Благодаря своей интеграции наши сенсорные/актуаторные коробки и круглые штекерные соединители идеально подходят для применения в непосредственной близости от пищевых продуктов
  • Контроль качества можно быстро и надежно интегрировать с помощью прочных, сверхпрочных штекерных соединителей
  • Надежная и прочная прокладка кабелей непосредственно в распределительную коробку с помощью компактных систем кабельного ввода
Конвейерная лента упаковочной машины, оснащенная источником питания, IPD и ящиком SAC

Конвейер

Картонные коробки транспортируются от картоноделательной машины к паллетайзеру на двух смещенных ленточных конвейерах. По второму конвейеру продукты, подлежащие упаковке, транспортируются от станции наполнения к станции сбора и размещения.

  • Надежные источники питания со степенью защиты IP67 идеально подходят для децентрализованного электроснабжения в полевых условиях и могут быть установлены напрямую на конвейерную ленту
  • Системы установки IPD и QPD обеспечивают простое и без инструмента распределение электропитания напрямую на конвейерной ленте
  • Входные и выходные сигналы с конвейерной ленты регистрируются и обрабатываются напрямую с помощью удаленной системы ввода-вывода со степенью защиты IP65/67. Полностью герметичный корпус из цинкового сплава обеспечивает высокий уровень прочности, и устройства также подходят для приложений I/O-Link
Пикировочно-штабелерная машина со шкафом управления

Подборщик и расстановщик

Станции комплектации играют ключевую роль во многих современных упаковочных машинах. Модульные концепции машин необходимы для быстрого перехода на новые форматы продукции или типы упаковки. Это означает, что модули машины могут быть быстро и легко заменены.

  • Модули комплектовщика можно быстро и гибко заменять с помощью штекерных соединителей повышенной прочности - для быстрого и простого переналаживания
  • Бесконтактный и компактный аварийный выключатель контролирует ворота безопасности на модуле подборщика в сочетании с нашими предохранительными реле
  • Защищенные от ЭМС круглые штекерные соединители на разъеме двигателя обеспечивают передачу сигналов без помех
  • Точное управление клеммами клапанов с помощью блоков датчиков/приводов и удаленных систем ввода-вывода
  • Удаленная система ввода-вывода в исполнении IP67 обеспечивает точное управление клеммами клапана
Станок для сборки и перемещения грузов с упором на главный шкаф управления

Шкаф управления

Мы предлагаем инновационные решения и изделия для всех функциональных областей шкафа управления. Помимо инновационных изделий для шкафов управления, мы поддерживаем Вас на протяжении всего процесса создания шкафа управления, от проектирования до готового шкафа управления.

  • Широкий ассортимент клеммных колодок обеспечивает надежное распределение электропитания в шкафу управления. Клеммы с самыми разными технологиями подключения свободно комбинируются
  • Частотный пускатель обеспечивает надежный и простой привод для различных двигателей, как на конвейере, так и в картонажном аппарате
  • Удаленная система ввода-вывода со степенью защиты IP20 для регистрации входных и выходных сигналов, включая соединения ввода-вывода I/O-Link и приложения безопасности
  • Коммутаторы обеспечивают надежное распределение данных по всей сети машин, а защитные маршрутизаторы защищают упаковочные машины от несанкционированного доступа и вредоносных программ
  • Надежные и коммуникабельные системы питания 24 В, включающие защиту от перенапряжений, источники питания и защиту устройств
  • Универсальные реле служат в качестве интерфейса между контроллером и периферийными устройствами машины для изоляции, умножения или усиления сигналов
  • Энергоизмерительные приборы быстро и легко регистрируют данные об энергии, поступающей от всех технологических процессов упаковочной машины
  • Надежная и прочная прокладка кабелей напрямую в шкафу управления с помощью компактных систем ввода кабеля
  • Пограничные устройства обрабатывают данные непосредственно там, где они генерируются, что снижает нагрузку на сеть
  • Пускатель скорости и пускатель электродвигателя для безопасной работы различных двигателей
Вид сбоку на картонную машину с конвейерной лентой, которая транспортирует упаковки из картонной машины на паллетайзер

Картонный ящик

Различные размеры и формы продукции также требуют гибких концепций картонного оборудования. Модульные и адаптируемые машины используются для того, чтобы частая смена форматов не приводила к длительным простоям.

  • Бесконтактный и компактный аварийный выключатель контролирует безопасную дверь в картонный ящик в сочетании с нашими предохранительными реле
  • Пускатели электродвигателей и пускатели скорости надежно переключают и реверсируют двигатели в картонной коробке
  • Коммутация, изоляция, контроль, усиление или умножение сигналов с помощью умных реле
  • Клеммные блоки и распределительные блоки обеспечивают надежное распределение электроэнергии в шкафу управления
  • Удаленные системы ввода-вывода с интеллектуальными элементами и встроенной функцией безопасности регистрируют входные и выходные сигналы управления для независимой от шины связи между картонатором и шкафом управления
  • Надежный источник питания 24 В со встроенными предохранителями для непрерывного питания от картонатора
  • Коробки датчиков/исполнительных механизмов и соответствующие круглые штекерные соединители регистрируют сигналы от различных датчиков и исполнительных механизмов в картонере
Роботы для паллетирования

Паллетайзер

В связи с растущим разнообразием продукции и изменением ее формата паллетайзеры должны быть способны обрабатывать упаковки различных размеров и форм. Это достигается благодаря гибким механизмам захвата и штабелирования. Также важны точное позиционирование продукции на паллетах и высокая скорость цикла. Модульная конструкция машины необходима для того, чтобы паллетайзер можно было легко интегрировать в подъемно-транспортное оборудование.

  • С помощью индуктивных устройств сопряжения NearFi вы можете контролировать изменение захвата непосредственно на голове робота. Данные о питании и данные Ethernet в реальном времени передаются через воздушный зазор до нескольких сантиметров
  • Концентраторы сигналов датчиков и исполнительных элементов с соответствующими штекерными соединителями устанавливаются напрямую на руку робота для передачи данных, сигналов и питания между полевым уровнем и уровнем управления
  • Установка промышленных штекерных соединителей напрямую на раме робота обеспечивает безопасную передачу питания, данных и сигналов между шкафом управления и роботом
  • Беспроводные модули Ethernet с Bluetooth обеспечивают надежную и неизнашиваемую связь между центральной системой управления и движущимися частями машины
Автоматизированная система управления автомобилем в качестве подпроцесса упаковочной машины

Автоматизированная система управления автомобилем

Короткое время изготовления, низкий уровень потребности наличия товаров и высокая гибкость являются основой эффективного внутреннего потока материалов и, таким образом, предпосылкой для повышения производительности. Все больше AGV используется на производстве и в интралогистике с целью выполнения этих требований.

  • Надежная и безопасная связь с AGV через беспроводную точку доступа WLAN
  • Надежные штекерные соединители для передачи данных и сигналов
  • Безопасность всегда является главным приоритетом в ходе взаимодействия между человеком и машиной:
    Ассортимент наших изделий для обеспечения безопасности позволяет безопасно реализовать необходимое приложение, например, концепцию аварийного останова, контроль безопасного движения или переключение полей