Все для зарядной инфраструктуры электромобильности

Отправить запрос на предоставление консультации

Вы являетесь производителем, системным интегратором или пользователем зарядной инфраструктуры и хотите вместе с нами реализовать ваш новый проект? Мы охотно проконсультируем Вас!


Женщина заряжает свой Volkswagen ID.3 на зарядной станции HPC

Инновационные технологии зарядки из одних рук

Оснащайте зарядные точки устройствами CHARX от Phoenix Contact: от зарядного кабеля CCS до системы управления нагрузкой – наш ассортимент является основой производительной сети зарядки электромобилей. Наши эксперты помогут вам при создании концепции и планировании вашего решения – будь то настенный короб переменного тока или станция быстрой зарядки HPC.

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом изделий для зарядной инфраструктуры Наша компания является производителем компонентов для зарядных станций электромобилей, поставляющим комплектное оборудование для зарядных станций и настенных коробов

Электромобиль на зарядной станции, оснащенной компонентами Phoenix Contact
Зарядные кабели переменного тока
CHARX connect – зарядный кабель режима 3 для зарядки переменным током до 26 кВт – эргономичный, прочный и высококачественный
К зарядным кабелям переменного тока
Зарядные кабели переменного тока
Панели обслуживания
Обслуживание зарядных станций или терминалов при помощи сенсорного управления и визуализация процессов зарядки с HMI-панелями для наружного применения
К устройствам ЧМИ
Панели обслуживания
Управление зарядкой и нагрузкой
CHARX manage – удобное управление зарядными точками или целым зарядным парком и умное распределение нагрузок
К управлению нагрузкой и зарядкой
Управление зарядкой и нагрузкой
Источники питания
Надежное снабжение компонентов зарядной станции через блок питания 24 В – для стабильной эксплуатации
К источникам питания
Источники питания
Энергоизмерительные приборы
Измерение потребления энергии сертифицированными MID устройствами для точного расчета процесса зарядки
К энергоизмерительным приборам
Энергоизмерительные приборы
Зарядные розетки переменного тока
CHARX connect – зарядные розетки для переносного зарядного кабеля режима 3 со светодиодным индикатором состояния и измерением температуры
К зарядным розеткам переменного тока
Зарядные розетки переменного тока
Устройства защиты от перенапряжений
CHARX protect – защита зарядных точек и транспортных средств от повреждений током молнии и вследствие коммутационных действий
К защите от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Маркировка
Нанесение однозначных обозначений на зарядные станции, компоненты и проводники – для повышения безопасности и ориентации
К маркировке
Маркировка
Промышленные штекерные соединители
Обеспечить принцип plug & play для мобильных зарядных станций – передача сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе
К промышленным штекерным соединителям
Промышленные штекерные соединители
Компоненты для производителей приборов
Инновационные и высококачественные корпуса для электроники, клеммы и штекерные соединители для печатных плат для приборостроения
К приборным компонентам
Компоненты для производителей приборов
Контроллер зарядки постоянного тока
CHARX control professional – производительный контроллер зарядки для современных зарядных станций CHAdeMO и CCS
К контроллерам зарядки постоянного тока
Контроллер зарядки постоянного тока
Контроллеры зарядки переменным током
CHARX control modular – экстремально компактные и свободно масштабируемые зарядные контроллеры режима 3 с открытой платформой Linux
К контроллерам зарядки переменным током
Контроллеры зарядки переменным током
Коммуникационные технологии
Объединение зарядных станций в сеть, подсоединение их к системам управления и бэкенд-системам и защита от кибератак
К коммуникационным технологиям
Коммуникационные технологии
Зарядные кабели постоянного тока
CHARX connect – зарядные штекеры электромобиля GB/T и CCS для быстрой зарядки до 500 кВт (High Power Charging)
К зарядным кабелям постоянного тока
Зарядные кабели постоянного тока
Монтажный и установочный материал
Безопасно и быстро производить закрепление и кабельную разводку всех компонентов – для обеспечения порядка в зарядной станции
К установочному материалу
Монтажный и установочный материал
Клеммные блоки
Для питания и внутреннего распределения потенциалов и сигналов при свободном выборе технологии подключения
К клеммным блокам
Клеммные блоки
Блок охлаждения
Для наших зарядных кабелей HPC мы предлагаем подходящие блоки охлаждения для эффективной и безопасной эксплуатации контура охлаждения
К блоку охлаждения
Блок охлаждения
Силовая электроника постоянного тока
CHARX power – силовые модули для эффективного и масштабируемого снабжения станций быстрой зарядки постоянным током
К силовой электронике постоянного тока
Силовая электроника постоянного тока
Консультация по изделиям для электромобильности

Быстро к индивидуальному решению для зарядной инфраструктуры Все изделия и консультации экспертов из одних рук

Мы поддержим вас при разработке вашего решения зарядки нашим полным ассортиментом, профессиональными консультациями по выбору изделий и проектированию, приближенными к практике примерами приложений и экспертными знаниями. При необходимости мы также разрабатываем заказные решения или новые технологии. Мы рядом с вами по всему миру.

Монтаж и кабельная разводка зарядной станции

Простой монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание зарядной станции Экономьте время, место и издержки

Единообразный модульный дизайн изделий и технология соединения без инструмента push-in позволяют быстро, удобно и компактно производить установку и кабельную разводку компонентов зарядной станции. Специальная проходная деталь обеспечивает возможность простого монтажа зарядных кабелей HPC. Используя удобные в обслуживании, заменяемые компоненты изделий, вы экономите время и затраты на сервисное обслуживание.

Зарядка электромобиля за несколько минут с High Power Charging (HPC)

Быстрые и безопасные зарядные станции электромобилей с высокой степенью готовности Обеспечьте бесперебойную работу ваших зарядных точек круглосуточно

Являясь первопроходцами технологий быстрой зарядки, мы разрабатываем перспективные технологии, например, High Power Charging (HPC), и таким образом обеспечиваем короткое время зарядки, подходящее для ежедневного использования. Надежные штекерные системы зарядки и контроллеры, а также производительные источники питания, защитные устройства и продукты кибербезопасности гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию вашей зарядной инфраструктуры круглосуточно.

Управление зарядным парком из диспетчерской

Умное управление нагрузкой и максимальная прозрачность Подключайте ваш зарядный парк к сети и управляйте им

Объединяйте зарядные точки в сеть при помощи коммуникационных изделий, открытых стандартных протоколов и устоявшихся интерфейсов, например, Modbus/TCP, REST, MQTT или OCPP (Open Charge Point Protocol). Реализуйте удобное управление и прозрачный мониторинг вашего зарядного парка, включая динамическое управление нагрузкой и бесшовное присоединение к системам управления зданием и бэкенд-системам. Данные о состоянии и использовании зарядного штекера позволяют планировать предупреждающее обслуживание в соответствии с износом.

Парковочный гараж с многочисленными пунктами зарядки

Перспективные инвестиции и гибкое расширение Инвестируйте только в то, что необходимо

Учитывая количество, зарядную мощность и объем функций ваших зарядных точек, выберите из нашего масштабируемого ассортимента подходящую комбинацию изделий. Благодаря модульным контроллерам зарядки и силовой электронике, различным программным лицензиям и беспроводному обновлению вы наилучшим образом подготовлены к будущим изменениям и расширениям вашего зарядного парка.

Полностью электрическая мобильность является ключевым фактором на пути к полностью электрифицированному обществу. Удобный процесс зарядки, нейтральный по выбросам CO₂ требует не только наличия быстрой зарядной сети для электромобилей, но и объединение с другими секторами. Наши производительные интеллектуальные изделия серии CHARX готовят вас к электромобильности завтрашнего дня – стабильной, сетевой и практичной.

Йоахим Пукер, Старший руководитель рыночного сегмента Инфраструктура, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Йоахим Пукер

Мы знаем, как функционирует ваше приложение С нашим масштабируемым портфолио вы реализуете любое решение: от настенного короба до парка быстрой зарядки

Типичные области применения зарядной инфраструктуры
Компания
Возможности зарядки для сотрудников, гостей и автопарка предприятия — интеграция в систему управления зданием и энергией
Компания
Города и муниципалитеты
Распространенные зарядные сети для уменьшения количества выхлопов и поддержания качества жизни в умных городах
Города и муниципалитеты
Гостиницы, магазины и рестораны
Возможности зарядки как улучшение сервиса для гостей и укрепления связей с клиентами
Гостиницы, магазины и рестораны
Сдаваемое в аренду жилье
Зарядные стоянки для арендаторов с распределением нагрузки и несложным расчетом
Сдаваемое в аренду жилье
Частные дома
Простые настенные станции в гаражах и на крытых стоянках
Частные дома
Парковочные места и крытые стоянки
Большое количество зарядных точек с возможностью оплаты и центральным терминалом
Парковочные места и крытые стоянки
Парки
Зарядные решения для транспортных предприятий: автобусы, такси, перевозки
Парки
Заправки и площадки отдыха водителей
Быстрая зарядка постоянного тока высокой мощности за несколько минут
Заправки и площадки отдыха водителей

Стандартные приложения и их требования Каждое решение зарядной инфраструктуры предъявляет особые требования к зарядной мощности и объему функций

Частные дома
Сдаваемое в аренду жилье
Гостиницы, магазины и рестораны
Компания
Частные дома

Сдаваемое в аренду жилье

Гостиницы, магазины и рестораны

Компания

Зарядка переменным током да, 11 кВт да, 11 кВт да, 11 кВт да, 22 кВт
Зарядка постоянным током опционально, 22 кВт опционально, 22 кВт опционально, 50 кВт да, 50 кВт
Сенсорное или кнопочное управление ja, an jeder Ladesäule да, на центральном терминале
Авторизация пользователя, например, через чип RFID optional да да
Управление нагрузкой optional да да
Расчет через интерфейс OCPP optional опционально опционально
Дистанционное обслуживание через DSL или мобильную связь optional опционально
Интеграция в системы управления зданием или энергопотребления опционально опционально опционально опционально

Стандартные приложения и их требования

Города и муниципалитеты
Парковочные места и крытые стоянки
Парки
Заправки и площадки отдыха водителей
Города и муниципалитеты

Парковочные места и крытые стоянки

Парки

Заправки и площадки отдыха водителей

Зарядка переменным током да, 22 кВт да, 22 кВт да, 22 кВт да, 22 кВт
Зарядка постоянным током опционально, 150 кВт опционально, 22 кВт да, 500 кВт HPC да, 500 кВт HPC
Сенсорное или кнопочное управление опционально, на каждой зарядной станции да, на центральном терминале да, на каждой зарядной станции да, на каждой зарядной станции
Авторизация пользователя, например, через чип RFID да да да да
Управление нагрузкой да да да
Расчет через интерфейс OCPP да да опционально да
Дистанционное обслуживание через DSL или мобильную связь да да да да
Интеграция в системы управления зданием или энергопотребления да да да

Указанные зарядные мощности и функции являются типичными для данного приложения рекомендациями, их необходимо заново рассматривать в каждом отдельном случае в зависимости от требований.

Новое слово в технологии быстрой зарядки
High Power Charging
Зарядка в течение от 3 до 5 минут для перемещения на 100 километров: наша технология High Power Charging (HPC) совершает революцию в технологиях быстрой зарядки. Длительное время зарядки электромобилей осталось в прошлом. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.
Подробнее о системе High Power Charging
Зарядный парк HPC с электромобилями
Зарядный штекер переменного тока с фирменным логотипом

Мы охотно поддержим вас Обзор наших услуг по сервису и поддержке

Мы не только поставляем компоненты, но и поддержим вас при разработке вашего проекта зарядной инфраструктуры:

  • Консультации при выборе продукции и проектировании
  • Предоставление приближенной к практике образцовой документации типичных зарядных станций электромобилей
  • Поддержка при соединении с бэкенд-системами, системами управления зданием и энергией, при интеграции в сеть, а также при использовании возобновляемых источников энергии для экологичной зарядки
  • Изготовление зарядных кабелей со ступенчатой обрезкой, предварительной сборкой или компактированием, а также с логотипом клиента на зарядном штекере
  • При необходимости также разработка заказных решений или новых технологий
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility GmbH в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

О Phoenix Contact E-Mobility Мы являемся центром компетенции в сфере электромобильности

Компания Phoenix Contact E-Mobility GmbH была образована в 2013 году из материнского концерна Phoenix Contact – лидера мирового рынка промышленной автоматизации и электротехники с 17 600 сотрудниками по всему миру – и с тех пор располагается в Шидер-Шваленберге (Северный Рейн-Вестфалия) недалеко от головного офиса материнской компании в Бломберге. В настоящее время сертифицированная IATF компания насчитывает более 300 сотрудников. Генеральными директорами являются Михаэль Хайнеманн и Ральф Дёре.

Phoenix Contact E-Mobility предлагает быстро растущему рынку электромобильности широкий ассортимент технологий зарядки как для интерфейса со стороны транспортного средства, так и зарядной инфраструктуры. Совместно с нашими клиентами, а также с многочисленными компонентами группы компаний Phoenix Contact создаются сетевые комплексные системы для экологичной устойчивой электромобильности.

Компания особенно известна своими зарядными кабелями CCS (Combined Charging System), а также благодаря разработке охлаждаемой жидкостью технологии HPC (High Power Charging), позволяющей ультрабыструю зарядку за несколько минут.