Штекеры и зарядные розетки NACS для Северной Америки Мощные, прочные и долговечные компоненты NACS для электромобилей и зарядных станций – от лидера рынка E-Mobility в области технологии зарядки.

Зарядный кабель NACS CHARX connect professional в работе

Соответствие SAE-J3400 и сертификация по UL-2251

Североамериканский стандарт зарядки (NACS) по SAE J3400 набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1 по SAE J1772. Поэтому переход на NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в США, Канаде и Мексике. Как опытный специалист в области технологии зарядки для электромобильности, мы поставляем зарядные кабели NACS, соответствующие стандарту SAE и сертифицированные по стандарту UL, и зарядные розетки NACS на электромобиле, которые отвечают самым высоким требованиям – от зарядки переменным током до High Power Charging.

Наши изделия NACS на видео

Высочайшее качество, безопасность и совместимость Наши зарядные кабели NACS на 100% соответствуют стандартам

Интерактивная карта изображений: 100 % соответствие зарядных кабелей стандартам
UL 2251
Наши зарядные кабели сертифицированы по стандарту UL 2251, что означает, что они прошли испытания на безопасность и имеют знак соответствия нормам UL.
SAE J3400
Зарядные штекеры NACS соответствуют автомобильному стандарту SAE J3400, который был принят в конце 2023 года и основан на запатентованном зарядном штекере Tesla.
IEC 62196-3
В частности, кабели постоянного тока NACS соответствуют международному стандарту IEC 62196-3 для быстрой зарядки постоянным током.
IATF 16949
Наша продукция NACS сертифицирована в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949 на всех этапах разработки и производства и поэтому отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности к качеству и технологическим процессам.

Что это означает на практике?

  • Прочность и долговечность благодаря высокому качеству материалов и изготовления
  • Максимальная электробезопасность для пользователей
  • Высокая готовность оборудования и надежность для оператора
  • Независимая от производителя совместимость между стандартизированными штекерами и впускными отверстиями NACS

Вилка переменного тока NACS


Зарядный кабель NACS CHARX connect eco для зарядки переменным током 80 А

Зарядка переменным током с силой тока 80 А В наличии сейчас

Наши 100 % соответствующие стандартам зарядные кабели переменного тока NACS AC серии CHARX connect eco имеют проверенное промышленное качество и отличаются максимальной безопасностью. Прочные зарядные штекеры NACS удобны в обращении и обеспечивают зарядку переменным током по двум классам производительности - 50 А и 80 А.

  • Зарядный ток: 50 А, 80 А
  • Расчетное напряжение: 500 В
  • Сечение провода: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Длина кабеля: 25 футов (другие значения по запросу)
  • Датчики температуры: NTC (опционально)
  • Степень защиты: IP67
  • Степень защиты от касания пальцами IPXXB
  • Сертификаты/стандарты: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Опционально с логотипом Phoenix Contact или свободным полем для наклеек
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Рассмотрите особенно подробно вилку для зарядки переменного тока NACS. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Штекер постоянного тока NACS


Зарядный кабель NACS CHARX connect professional для зарядки постоянным током 500 А

High Power Charging с силой тока 500 A В наличии с конца 2 квартала 2026 года

Зарядные кабели постоянного тока NACS DC серии CHARX connect professional обеспечивают неохлаждаемую зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью 500 кВт в режиме Boost Mode или 375 кВт в постоянном режиме. Зарядные кабели, на 100 % соответствующие стандартам, отличаются очень высокой безопасностью и эргономичностью во время быстрой зарядки.

  • Зарядный ток в режиме Boost Mode: 500 А
  • Зарядный ток в постоянном режиме: 200 А, 375 А
  • Расчетное напряжение: 1000 В
  • Сечение провода: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Длина кабеля: 5 м, 6 м, 7 м, 25 фт
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Четырехпроводная измерительная технология (только для варианта 375 A)
  • Свободно назначаемая кнопка, например, для отмены зарядки
  • Степень защиты: IP67
  • Степень защиты от касания пальцами IPXXB
  • Сертификаты/стандарты: UL 2251, SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядным штекером постоянного тока NACS DC с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

В чем преимущества наших штекеров NACS?

Работа с зарядным кабелем постоянного тока NACS DC CHARX connect professional
Защита от касания зарядного кабеля постоянного тока NACS DC CHARX connect professional
Индивидуальная сборка и брендирование зарядных кабелей NACS
Работа с зарядным кабелем постоянного тока NACS DC CHARX connect professional

Наши зарядные кабели NACS всегда отличаются визуально привлекательным и эргономичным дизайном.

Особенностью зарядного кабеля постоянного тока NACS DC является традиционный дизайн штекера Phoenix Contact со смещенной ручкой. Это не только обеспечивает более безопасное и удобное обращение, но и гарантирует тепловую развязку с нагревающимися поверхностями, что также повышает безопасность в применении.

Зарядные кабели переменного тока NACS AC также особенно удобны в обращении благодаря компактным размерам и небольшому весу, а также прочному корпусу.

Защита от касания зарядного кабеля постоянного тока NACS DC CHARX connect professional

В соответствии со стандартом UL 2251 наши зарядные штекеры NACS AC и NACS DC оснащены защитой от касания пальцами, которая соответствует степени защиты IPXXB. Защита от касания осуществляется с помощью выступающих штифтов внутри силовых контактов. Это предотвращает несчастные случаи, вызванные случайным прикосновением к контактам.

Особенность нашей защиты от касания пальцами - полностью литые пластиковые колпачки штифтов, которые обеспечивают надежную и прочную фиксацию. Это предотвращает застревание колпачков в зарядной розетке на электромобиле и позволяет избежать дорогостоящего отказа зарядной станции.

Индивидуальная сборка и брендирование зарядных кабелей NACS

Наши зарядные штекеры NACS поставляются со склада с тисненым логотипом Phoenix Contact и несобранным кабелем одной из доступных стандартных длин.

По запросу мы можем предложить широкий спектр услуг по настройке и сборке зарядного кабеля переменного и постоянного тока в соответствии с брендингом и требованиями к сборке клиента:

  • Логотип – тиснение или пластиковая этикетка, устойчивая к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям
  • Индивидуальная длина кабеля, длина зачистки и ступенчатая резка
  • Обжим концов проводников с помощью наконечников или кольцевых кабельных клемм
  • Компактирование концов проводников с помощью технологии ультразвуковой сварки

Обращайтесь к нам!

Зарядные розетки на электромобиле NACS


Зарядные розетки NACS CHARX connect universal

High Power Charging с силой тока 800 A В наличии с 3 квартала 2026 года

Сертифицированные по UL и соответствующие SAE зарядные розетки NACS из серии CHARX connect universal являются идеальным зарядным интерфейсом переменного и постоянного тока для коммерческих автомобилей всех типов. При силе тока 800 А в режиме Boost Mode они обеспечивают High Power Charging для коротких остановок для зарядки и экономичного использования автопарка.

  • Зарядный ток DC в режиме Boost Mode: 600 А, 800 А
  • Зарядный ток постоянного тока в постоянном режиме: 300 A, 350 A
  • Расчетное напряжение постоянного тока: 1000 В
  • Сечение провода постоянного тока: 70 мм², 95 мм²
  • Зарядный ток AC: 48 А, 80 А
  • Длина проводника: 2 м (другие варианты по запросу)
  • Привод: 12 В, 4-контактный
  • Датчики температуры: Pt 1000
  • Степень защиты: IP6K9K, IP6K6K, IP67, IP6K5
  • Сертификаты / стандарты: UL 2251 (на этапе подготовки), SAE J3400, МЭК 62196-3, IATF 16949
3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Ознакомьтесь с зарядной розеткой на электромобиле NACS с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

В чем преимущества наших зарядных розеток NACS?

Испытание зарядной розетки на электромобиле во вставляемом и выдвижном устройстве в лаборатории
Создание прототипов коммерческих автомобилей
Встроенный подогрев надежно предотвращает замерзание стопорного болта на зарядной розетке NACS
Идентичные геометрические размеры резьбовых соединений облегчают переход от типа 1 AC к NACS
Простая замена зарядной розетки NACS в случае технического обслуживания
Испытание зарядной розетки на электромобиле во вставляемом и выдвижном устройстве в лаборатории

Силовые контакты наших зарядных розеток отличаются исключительно прочным соединением изоляционных колпачков. Даже при экстремальных температурах они выдерживают значительно большие усилия, чем аналогичные продукты, что является решающим преимуществом для обеспечения максимальной безопасности и долговечности. Это подтверждается исследованием «Pull Force Evaluation of CCS Insulated End Caps», проведенным ChargeX Consortium по заказу Министерства энергетики США, в котором мы указаны как «Manufacturer A». Таким образом, наша технология является «лучшей в своем классе» и эталоном для будущих процедур тестирования.

Скачать отчет об исследовании
Создание прототипов коммерческих автомобилей

Наши зарядные розетки на электромобиле NACS можно заказать в количестве от 1 штуки, что делает их идеальным решением для малых серий, единичного производства и создания прототипов коммерческих автомобилей и мобильной техники.

Зарядные розетки поставляются с кабелем высокого напряжения длиной 2 м и 5 м. Дополнительные кабели длиной до 20 метров поставляются по запросу.

Обращайтесь к нам!
Встроенный подогрев надежно предотвращает замерзание стопорного болта на зарядной розетке NACS

Встроенный подогрев надежно защищает стопорный болт от замерзания, поэтому штекер можно вытащить после окончания зарядки, даже если зарядный интерфейс замерз.

Запатентованная система подогрева использует саморегулирующиеся нагревательные элементы для максимальной безопасности и эффективности. Это обеспечивает безопасную и бесперебойную зарядку даже в экстремальных погодных условиях.

Идентичные геометрические размеры резьбовых соединений облегчают переход от типа 1 AC к NACS

Наша зарядная розетка на электромобиле NACS подходит непосредственно к существующим монтажным отверстиям для зарядных розеток переменного тока типа 1 благодаря идентичной геометрии и одинаковым размерам. Это упрощает процесс перехода и экономит усилия по разработке.

Однако технология зарядки автомобиля должна быть адаптирована, поскольку в NACS кабели переменного и постоянного тока комбинируются.

Простая замена зарядной розетки NACS в случае технического обслуживания

При необходимости технического обслуживания зарядную розетку NACS можно легко заменить благодаря отделяемым высоковольтным кабелям и сервисным крышкам.

Сигнальные провода – как для 4-контактного привода, так и для 8-контактного низковольтного интерфейса (CP, PP, датчики температуры и нагревательный элемент) – также являются штекерными, что обеспечивает удобство обслуживания.

Контактная и дополнительная информация


Ваш личный консультант

По всем вопросам о наших продуктах и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по вашему проекту электромобильности. Давайте вместе формировать переход к электромобильности!
Общественная зарядная станция для электромобилей

Перспективы дальнейших изделий NACS Охлаждаемые зарядные кабели постоянного тока и зарядные розетки на электромобиле

Каждый день наши команды разработчиков трудятся над созданием новых продуктов для североамериканского стандарта зарядки. Здесь Вы найдете информацию о том, когда можно ожидать поступления изделий NACS от Phoenix Contact:

  • Зарядные кабели NACS с жидкостным охлаждением для зарядки постоянного тока с силой тока более 600 А появятся во втором с 3 квартале 2026 года.
  • Универсальные зарядные розетки на электромобиле NACS для коммерческих автомобилей, мобильной техники и транспортного сектора, как ожидается, будут доступны в различных классах производительности с 3 квартала 2026 года.

Часто задаваемые вопросы по теме NACS

Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS
Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS
Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS
Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS
Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS

NACS расшифровывается как North American Charging Standard, был разработан компанией Tesla, стандартизирован как SAE J3400 до конца 2023 года и объединяет зарядку электромобилей переменным и постоянным током в компактной интеграции. NACS принят почти всеми производителями автомобилей для американского рынка, такими как Ford, GM, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Rivian и Volvo, а также считается будущим стандартом для зарядной инфраструктуры в Северной Америке, особенно в США, Канаде и Мексике. Z. Например, зарядные сети Electrify America и Electrify Canada переводятся на NACS.

Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS

Зарядные кабели с вилками NACS обеспечивают зарядку переменным и постоянным током электромобилей с зарядными розетками NACS в соответствии с SAE J3400. Зарядные кабели NACS могут передавать напряжение до 1 000 В и ток 500 А и более. Зарядная розетка более компактна и эргономична, чем вилка CCS типа 1, и для зарядки электромобилей с зарядной розеткой CCS не требуется переходник с NACS на CCS1. Phoenix Contact - поставщик надежных зарядных кабелей NACS, сертифицированных по стандарту UL-2251 и предназначенных для использования в промышленных условиях.

Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS

Вход NACS - это интерфейс со стороны автомобиля, который позволяет заряжать аккумуляторы с помощью штекеров NACS в соответствии с SAE J3400. Он поддерживает зарядку как переменным, так и постоянным током и рассчитан на высокое напряжение до 1 000 В и ток 800 А и более. Зарядные розетки NACS, например, от Phoenix Contact, сертифицированы по стандартам UL 2251 и IEC 62196-1 и имеют высокие степени защиты, такие как IP67 и IP6K9K. Компактная конструкция и высокая грузоподъемность делают их особенно подходящими для современных электромобилей и будущих высокопроизводительных приложений, таких как коммерческие автомобили.

Часто задаваемые вопросы и ответы о NACS

Как опытный и давний специалист в области технологий зарядки E-Mobility, компания Phoenix Contact предлагает разъемы и вводы NACS, сертифицированные по UL-2251 и соответствующие SAE-J3400, для зарядки электромобилей переменным и постоянным током. Зарядная инфраструктура и производители автомобилей выигрывают за счет особенно высокого качества, безопасности и долговечности. Прочная, эргономичная интеграция, максимальная нагрузочная способность по току и возможность индивидуальной настройки обеспечивают надежные технические решения и предоставляют пользователям плавный, комфортный и первоклассный опыт зарядки.

Головной офис Phoenix Contact E-Mobility в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.

Логотип сети электрической мобильности CharIN

Генератор идей для норм и стандартов Мы являемся одним из основателей организации CharIN

Наряду с ведущими производителями автомобилей и TÜV SÜD с 2015 года мы являемся одним из учредителей объединения CharIN (Charging Interface Initiative). Организация, насчитывающая более 300 членов, является ведущей в мире ассоциацией, продвигающей единые стандарты зарядки, такие как Combined Charging System (CCS), North American Charging Standard (NACS) и Megawatt Charging System (MCS).