Новый релейный модуль безопасности для взрывоопасных зон
Phoenix Contact продолжает расширять ассортимент систем безопасности, выпуская новое предохранительное реле PSR-MC35-EXI. Изделие обеспечивает безопасную работу в сложных промышленных условиях. Разработано для использования во взрывоопасных зонах 2. Устройство также имеет допуски МЭКEx и ATEX и поэтому соответствует международным требованиям безопасности.
Предохранительное реле надежно работает в сложных условиях. Окрашенная печатная плата защищена от коррозии. Расширенный диапазон температуры до +60 °C позволяет использовать его для различных технологий производства. Следует подчеркнуть, что подключенное электрооборудование может использоваться даже в зоне 0 (газ) и зоне 20 (пыль).
Компактная конструкция экономит место в шкафу управления. Благодаря использованию проверенной релейной технологии ширина корпуса составляет всего 17,5 мм. В то же время реле соответствует требованиям безопасности до SIL 3 и PL e. Для гибких требований к монтажу изделие поставляется с винтовым соединением или зажимом Push-in.