Испытайте зарядные штекеры NACS в 3D
Ознакомьтесь с зарядным штекером переменного тока NACS серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Поэтому переход на NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке. Как специалист в области технологий зарядки для электромобилей, мы предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают самым высоким требованиям.
Наши 100 % соответствующие стандартам зарядные кабели переменного тока NACS серии CHARX connect eco имеют проверенное промышленное качество и отличаются максимальной безопасностью. Прочные зарядные штекеры NACS удобны в обращении и обеспечивают зарядку переменным током до 80 А.
Наши зарядные кабели NACS соответствуют автомобильному стандарту SAE J3400, который был принят в конце 2023 года и основан на запатентованном разъеме для зарядки Tesla. Наши зарядные кабели сертифицированы по стандарту UL 2251, что означает, что они прошли испытания на безопасность UL и имеют знак соответствия нормам UL. Все этапы разработки и производства также сертифицированы в соответствии с автомобильным стандартом IATF 16949 и поэтому отвечают высоким требованиям автомобильной промышленности к качеству и технологическим процессам. В общем, это означает:
В соответствии со стандартом UL 2251 наши зарядные штекеры NACS оснащены защитой от касания пальцами, которая соответствует степени защиты IP2XB. Защита от касания осуществляется с помощью выступающих штифтов внутри силовых контактов. Это предотвращает несчастные случаи, вызванные случайным прикосновением к контактам.
Особенность нашей защиты от касания пальцами - полностью литые пластиковые колпачки штифтов, которые обеспечивают надежную и прочную фиксацию. Это предотвращает застревание колпачков в зарядной розетке на электромобиле и позволяет избежать дорогостоящего отказа зарядной станции.
Наши зарядные кабели NACS поставляются в стандартной комплектации с неразборным кабелем длиной 25 футов. По запросу мы можем изготовить кабель различной длины и предложить Вам широкий выбор вариантов индивидуализации в соответствии с требованиями к установке Ваших зарядных станций NACS:
Ознакомьтесь с зарядным штекером переменного тока NACS серии CHARX connect eco с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.
Каждый день наши команды разработчиков трудятся над созданием новых продуктов для североамериканского стандарта зарядки. Здесь Вы найдете информацию о том, когда можно ожидать поступления изделий NACS от Phoenix Contact:
С момента основания в 2013 году мы являемся специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. С более чем 1 000 сотрудников по всему миру и 25 производственными линиями на площади 33 200 м² мы предлагаем более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Как компания, сертифицированная IATF, мы отвечаем высоким требованиям автомобильной промышленности.