Компоненты для зарядных станций E-Mobility

Отправить запрос на предоставление консультации

Вы являетесь производителем, системным интегратором или оператором зарядной инфраструктуры?
Мы охотно проконсультируем Вас!


Volkswagen ID. Buzz заряжается на зарядной станции HPC с помощью компонентов Phoenix Contact

Инновационные технологии зарядки из одних рук

Оборудуйте свои зарядные точки устройствами CHARX от Phoenix Contact: Как производитель компонентов, мы поставляем все оборудование для Вашей зарядной инфраструктуры - будь то бытовое зарядное устройство переменного тока, станция быстрой зарядки постоянного тока или зарядный парк HPC для монтажа на печатной плате, монтажной рейке или 19-дюймовой стойке. Наш широкий ассортимент, от зарядных кабелей CCS до управления нагрузкой, создает основу для высокопроизводительной зарядной сети для электромобилей.

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом Наши изделия охватывают все функциональные области современных зарядных станций

Интерактивная карта изображений: Портфель изделий для технологий зарядки
Управление и контроль
Как оптимально контролировать и отслеживать процесс зарядки?
К изделиям
Зарядка
Как зарядить автомобили абсолютно безопасно и максимально быстро и аккуратно?
К изделиям
Источники питания и контакторы
Как обеспечить надежное энергоснабжение зарядной станции и защитить ее от отказов?
К изделиям
Объединение в сеть и коммуникация
Как объединить зарядную станцию в сеть с различными игроками?
К изделиям
Установка и маркировка
Как оптимизировать процесс установки зарядной станции и сделать все аккуратно и четко?
К изделиям
Соединение
Как эффективно подключить все компоненты зарядной станции?
К изделиям

Полностью электрическая мобильность является ключевым фактором на пути к полностью электрифицированному обществу. Удобный процесс зарядки, нейтральный по выбросам CO₂ требует не только наличия быстрой зарядной сети для электромобилей, но и объединение с другими секторами. Наши производительные интеллектуальные изделия серии CHARX готовят вас к электромобильности завтрашнего дня – стабильной, сетевой и практичной.

Йоахим Пукер, Старший руководитель рыночного сегмента Инфраструктура, Phoenix Contact E-Mobility GmbH
Йоахим Пукер
Изделия функциональной единицы «Управление и контроль»

Управление и контроль

Рекомендации по использованию наших изделий позволяют оптимизировать управление процессом зарядки и контролировать электрические параметры в целях безопасности и выставления счетов:

Изделия функциональной единицы «Объединение в сеть и коммуникация»

Объединение в сеть и коммуникация

Наши изделия обеспечивают надежную и безопасную связь между Вашими зарядными станциями и пользователями, операторами и внутренними провайдерами:

Изделия функциональной единицы «Питание и защита»

Источники питания и контакторы

Наша рекомендация для защиты Ваших зарядных станций от отказов и для обеспечения надежного энергоснабжения компонентов 12 В и 24 В:

Изделия функционального подразделения Установка и маркировка

Установка и маркировка

Наши рекомендации по изделиям помогут Вам оптимизировать этапы сборки и повысить организованность и четкость работы зарядной станции:

Человек заряжает свой электромобиль Tesla с помощью зарядного кабеля NACS в бытовом зарядном устройстве

NACS наступает - и мы в этом участвуем Первые зарядные кабели NACS будут в наличии в кв.4/2024 года

Североамериканский стандарт зарядки (NACS) набирает обороты и в перспективе заменит стандарт зарядки CCS тип 1. Таким образом, NACS будет играть центральную роль в электрификации транспортного сектора и развитии зарядной инфраструктуры в Северной Америке.

Будучи специалистом в области технологий зарядки для электромобильности, мы, естественно, стремимся соответствовать меняющимся требованиям наших клиентов и поэтому предлагаем зарядные кабели NACS, соответствующие стандартам SAE и UL, которые отвечают особо высоким требованиям.

Женщина и мужчина с зарядным кабелем в руках стоят между электромобилем и бытовым зарядным устройством

Технология подключения печатных плат Для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Наши интуитивно понятные технологии подключения печатных плат зарядных станций и бытовых зарядных устройств позволяют быстро подключать сетевое питание, зарядный кабель и сигнальные провода, а также производить установку на местах.

Быстрая установка, надежные соединения и низкие затраты на обслуживание повышают готовность и экономическую эффективность зарядной инфраструктуры.

Теперь доступна в электронном виде
Новая брошюра об электромобильности
На более чем 160 страницах Вы найдете описание нашего обширного портфеля зарядных технологий для электромобилей и зарядной инфраструктуры. Вы также сможете узнать все необходимое о нашей компании и познакомиться с основами технологии зарядки.
Просмотреть электронный журнал
Брошюра об электромобильности в печатном виде и в электронном виде на планшете

Преимущества для Вас Поэтому Phoenix Contact - это правильный выбор

Консультация по продуктам для электромобильности
Монтаж и кабельная разводка зарядной станции
Электромобиль заряжается при помощи High Power Charging
Управление зарядным парком из диспетчерской
Парковочный гараж с многочисленными зарядными точками
Консультация по продуктам для электромобильности

Мы поддержим Вас при разработке проекта зарядной инфраструктуры нашим широким ассортиментом, профессиональными консультациями по выбору изделий и проектированию, приближенными к практике примерами приложений и экспертными знаниями. При необходимости мы также разрабатываем заказные решения или даже новые технологии. Мы рядом с Вами по всему миру.

Услуги и контактные лица
Монтаж и кабельная разводка зарядной станции

Благодаря стандартизированной модульной конструкции изделия и технологиям подключения без инструмента, таким как Push-in и Push-X, Вы можете быстро, удобно и компактно установить и подключить компоненты зарядной станции. Специальная проходная деталь обеспечивает возможность простого монтажа зарядных кабелей HPC. Используя удобные в обслуживании, заменяемые компоненты изделий, Вы экономите время и затраты на сервисное обслуживание.

Электромобиль заряжается при помощи High Power Charging

Являясь первопроходцами технологий быстрой зарядки, мы разрабатываем перспективные технологии, например, High Power Charging (HPC), и таким образом обеспечиваем короткое время зарядки, подходящее для ежедневного использования. Надежные штекерные системы зарядки и контроллеры зарядки, а также производительные источники питания, защитные устройства и изделия кибербезопасности гарантируют надежную и экономичную эксплуатацию Вашей зарядной инфраструктуры круглосуточно.

Управление зарядным парком из диспетчерской

Объединяйте зарядные точки в сеть при помощи коммуникационных изделий, открытых стандартных протоколов и устоявшихся интерфейсов, например, Modbus/TCP, REST, MQTT или OCPP (Open Charge Point Protocol). Реализуйте удобное управление и прозрачный мониторинг Вашего зарядного парка, включая динамическое управление нагрузкой и бесшовное присоединение к системам управления зданием и бэкенд-системам. Данные о состоянии и использовании зарядного штекера позволяют планировать предупреждающее обслуживание в соответствии с износом.

Парковочный гараж с многочисленными зарядными точками

Учитывая количество, зарядную мощность и объем функций Ваших зарядных точек, выберите из нашего масштабируемого ассортимента подходящую комбинацию изделий. Благодаря модульным контроллерам зарядки и силовой электронике, различным программным лицензиям и беспроводному обновлению Вы наилучшим образом подготовлены к будущим изменениям и расширениям Вашего зарядного парка.

Наша последняя реклама

От бытового зарядного устройства до парка быстрой зарядки С нашим масштабируемым портфолио Вы реализуете любое решение зарядки

Интерактивная карта изображений: Ландшафт с типичными областями применения зарядной инфраструктуры
Компания
Зарядные устройства для сотрудников, гостей и автопарка требуют управления нагрузкой и часто интегрируются в систему управления зданием и энергопотреблением. Типичные зарядные мощности здесь составляют 22 кВт переменного тока и 150 кВт. Обычно они управляются с центрального терминала с авторизацией пользователя. Дополнительно может быть реализована тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных станций.
Города и муниципалитеты
Комплексная сеть зарядки в городских районах позволяет сократить выбросы и тем самым улучшить качество жизни. Типичная зарядная мощность здесь составляет 22 кВт переменного тока и 150 кВт постоянного тока. Необходима авторизация пользователей, тарификация процессов зарядки и дистанционное обслуживание зарядных точек. В качестве опции в зарядные станции можно встроить сенсорную панель или кнопки для управления.
Гостиницы, магазины и рестораны
Зарядные устройства предлагают гостям дополнительные преимущества и способствуют повышению лояльности клиентов, особенно если зарядка предлагается бесплатно. В связи с длительным пребыванием в отеле зарядка обычно производится переменным током мощностью 11 или 22 кВт. Для клиентов, которые спешат, в качестве опции может быть предложена зарядка постоянным током мощностью, например, 50 кВт. Для нескольких зарядных точек требуется управление нагрузкой. Различные варианты выставления счетов и удаленного обслуживания, а также интеграция в систему управления зданием дополняют решение для зарядки.
Сдаваемое в аренду жилье
Зарядные станции для арендаторов обычно предлагают 11 кВт переменного тока. Чтобы не перегружать домовую сеть, для нескольких станций используется система управления энергопотреблением. Тарификация отдельных процессов зарядки напрямую не требуется, если потребленная электроэнергия считывается отдельными энергоизмерительными счетчиками и компенсируется в ежегодном счете за коммунальные услуги. Однако для предотвращения кражи электроэнергии имеет смысл ограничить доступ или авторизовать пользователей.
Частные дома
Бытовые зарядные устройства для гаражей и навесов обычно заряжаются от сети переменного тока мощностью 11 кВт. Однако в моду входят и бытовые зарядные устройства постоянного тока мощностью 22 кВт, которые могут использовать постоянный ток фотогальванической установки с минимальными потерями при преобразовании. Как вариант, бытовое зарядное устройство может быть интегрировано в систему умного дома, к которой также подключены фотогальваническая установка и энергоаккумулятор. Это обеспечивает интеллектуальную зарядку, оптимизированную для работы с фотогальванической установкой.
Парковочные места и крытые стоянки
На небольшом пространстве расположено множество зарядных точек и терминал управления для авторизации пользователей. Зарядка обычно осуществляется переменным током мощностью от 11 до 22 кВт и опционально постоянным током. Такие функции, как динамическое управление нагрузкой, точная тарификация процессов зарядки и возможность дистанционного обслуживания в случае неисправностей, необходимы для бесперебойной работы. Также имеет смысл интеграция в систему управления энергопотреблением, если в здании есть другие потребители или фотогальваническая установка на крыше.
Парки
При быстрой зарядке пассажирских, транспортных и коммерческих автомобилей основное внимание уделяется экономической эффективности, а значит, использованию и сокращению времени цикла эксплуатации транспортных средств. Это требует короткого времени зарядки и высокой зарядной мощности - обычно 22 кВт переменного тока и 400 кВт постоянного тока. Для безопасной, надежной и интеллектуальной эксплуатации необходимы авторизация пользователей, управление нагрузкой, дистанционное обслуживание и интеграция в здание.
Парки с быстрой зарядкой, заправочные станции и сервисные зоны
Эти общественные зарядные станции обычно расположены на автомагистралях и основных транспортных развязках и предлагают зарядку высокой мощности High Power Charging (HPC) мощностью до 400 кВт постоянного тока, что позволяет быстро продолжить поездку уже через несколько минут после начала зарядки. Каждая зарядная станция имеет собственный экран для удобного управления. Авторизация и выставление счета осуществляются через приложение, карту оплаты или кредитную карту. Динамическое управление нагрузкой и удаленная диагностика необходимы для безопасной и надежной работы в режиме 24/7.

Успешно реализованные проекты заказчиков Узнайте, как мы реализовали захватывающие проекты вместе с клиентами и партнерами

GP Joule – зарядный парк с интеллектуальной системой управления нагрузкой
Зарядный парк с интеллектуальным управлением нагрузкой: немецкая компания GP Joule специализируется на возобновляемых источниках энергии и оснастила свой зарядный парк системой управления нагрузкой и энергопотреблением. Цель: заряжать собственный парк из 28 электромобилей, оптимизируя при этом использование биогаза и солнечной энергии собственного производства. Все контролируется центральным шкафом управления, оснащенным контроллерами зарядки переменным током, энергоизмерительными счетчиками и программным обеспечением от Phoenix Contact.
Бытовое зарядное устройство Evtec для двунаправленной зарядки
Бытовые зарядные устройства постоянного тока для двунаправленной зарядки: Швейцарская компания Evtec в своих новых зарядных станциях уделяет особое внимание двунаправленной зарядке. Это позволяет заряжать электромобиль с помощью солнечной энергии, вырабатываемой самостоятельно, а ночью подавать электричество обратно в здание. Для этого используются наши зарядные кабели CHARX connect compact CCS, которые были специально разработаны для зарядки постоянным током в домашних условиях с меньшей зарядной мощностью до 80 кВт.
Hesotec electrify - зарядные станции экологичного дизайна из нержавеющей стали
Зарядные станции из нержавеющей стали с экологичным дизайном: немецкая семейная компания hesotec electrify делает акцент не только на качестве и дизайне, но и на устойчивом развитии. Благодаря зарядным станциям из нержавеющей стали с нестареющим дизайном, компания предлагает перерабатываемые решения для зарядки переменным током, отвечающие самым взыскательным требованиям - как визуальным, так и техническим. Наши отмеченные наградами дизайнерские зарядные кабели CHARX connect comfort и зарядные розетки CHARX connect modular - идеальное сочетание.
Ingeteam - крупнейший в Южной Европе зарядный парк HPC
Крупнейший в Южной Европе зарядный парк HPC: Ingeteam является новатором в области электромобильности - и не только в Испании, где компания уже двенадцать лет занимается электрификацией сбалансированного будущего. В транспортном узле на юге Испании станции быстрой зарядки Ingeteam номинальной мощностью 4 МВт позволяют зарядить автомобиль примерно за пять минут. Компания использует зарядный кабель HPC CHARX connect professional от Phoenix Contact.
FastCharge – зарядный штекер High Power Charging
Исследовательский проект обеспечивает сверхбыструю зарядку: Совместно с BMW, Porsche, Siemens и Allego мы разработали, реализовали и открыли первую в мире зарядную станцию HPC с зарядной мощностью 450 кВт в рамках исследовательского проекта FastCharge. Чтобы способствовать широкому распространению электромобильности, проект показал, что сверхбыстрая зарядка работает на практике. Для этого мы предоставили зарядные кабели CHARX connect professional с жидкостным охлаждением HPC и систему управления.
E-GAP - первый мобильный сервис быстрой зарядки по требованию
Первый мобильный сервис быстрой зарядки по требованию: итальянская компания E-GAP, миссия которой заключается в обеспечении экологически чистой энергией всех и каждого, представлена в нескольких крупных городах Европы и предоставляет владельцам электронных автомобилей запрошенное через приложение необходимое количество энергии. Модульная зарядная система в фургонах E-GAP содержит все необходимое для зарядки электромобилей переменным и постоянным током мощностью до 80 кВт и оснащена технологией зарядки, энергоизмерительными счетчиками и технологией подключения от Phoenix Contact.
Velocity – зарядные станции с особым балансом CO₂
Зарядные станции с особым углеродным следом: Velocity, немецкий поставщик систем мобильности на основе проката, объединился с компанией Pion Technology, чтобы реализовать решение по зарядке для своих электровелосипедов и электромобилей. Бетон, используемый для изготовления корпусов зарядных станций, отфильтровывает мелкую пыль из окружающего воздуха и поэтому имеет особенно благоприятный экологический след. Помимо технологии зарядки от сети переменного тока и источников питания, компания Pion Technology также использует наши коммуникационные технологии для облачного биллинга.

Благодаря CHARX мы можем гибко использовать наши решения для зарядки в самых разных условиях зарядных парков. Теперь мы можем предложить нашей растущей базе клиентов комплексное решение, включающее в себя все необходимые функции: от анализа и планирования до внедрения и эксплуатации.

Йонас Элброенд и Пит Гёмпель, Разработчик продуктов, GP Joule GmbH
Йонас Элброенд и Пит Гёмпель из GP Joule
Новое слово в технологии быстрой зарядки
High Power Charging
Зарядка в течение от 3 до 5 минут для перемещения на 100 километров: наша технология High Power Charging (HPC) совершает революцию в технологиях быстрой зарядки. Длительное время зарядки электромобилей осталось в прошлом. Узнайте подробнее о том, как работает данная технология.
Подробнее о системе High Power Charging
Зарядный парк HPC с электромобилями
Диалог с клиентами E-Mobility с помощью 3D-изображения изделия на планшете

Мы охотно поддержим вас Обзор наших услуг по сервису и поддержке

  • Профессиональные консультации при выборе изделия и проектировании
  • Предоставление приближенной к практике образцовой документации типичных зарядных станций
  • Поддержка подключения к внутренним системам, системам управления зданиями и системам управления энергопотреблением
  • Поддержка при интеграции в сеть и использовании возобновляемых источников энергии для экологически безопасной зарядки
  • Производство штекеров и зарядных розеток с Вашим логотипом - для последовательного брендирования Ваших зарядных станций
  • Подготовка зарядного кабеля в соответствии с Вашими требованиями - с пошаговой резкой, сборный или уплотненный
  • При необходимости также разработка заказных решений или новых технологий

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Virginijus Valevicius
Virginijus Valevicius
Business Area Manager Industry Management and Automation
+370 6 873 0082
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.
Головной офис Phoenix Contact E-Mobility GmbH в Шидер-Шваленберге, Северный Рейн-Вестфалия

Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер

С момента основания в 2013 году мы являемся специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. С более чем 1 000 сотрудников по всему миру и 25 производственными линиями на площади 33 200 м² мы предлагаем более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Как компания, сертифицированная IATF, мы отвечаем высоким требованиям автомобильной промышленности.