Облачная обработка данных Будущее промышленности
Еще в 2017 году появилось известное изречение «Самый ценный ресурс в мире больше не нефть, а информация». В 2021 году это становится еще более актуальным. В любой отрасли промышленности каждый день накапливается огромный объем данных, которые часто просто не используются. Proficloud.io делает эти данные пригодными для использования. Proficloud.io предоставляет малым и средним предприятиям возможность участвовать в цифровизации своих отраслей промышленности, сделать накопленные данные пригодными для использования и таким образом оптимизировать собственные процессы, сэкономить затраты и повысить скорость работы.
Что такое облачная обработка данных?
В прошлом для использования компьютерных возможностей приходилось ограничиваться собственным сервером. Нужно было рассчитать и закупить требующиеся ресурсы, самим установить обновления, создать резервные копии и обеспечить готовность сервера. Для компаний это означало трату больший ресурсов (человеческих или финансовых) или поиск компромиссов.
Благодаря облачным решениям все это ушло в прошлое. Сервер, который раньше устанавливался в помещении компании, теперь заменяется профессионально управляемыми центрами обработки данных — облаком. Такие ресурсы, как вычислительная мощность или объем памяти, могут быть доступны практически в неограниченном объеме и в любое время. И все это работает настолько быстро, что позволяет компенсировать пиковые нагрузки. Такие задачи, как обновление программного обеспечения или создание резервных копий, берет на себя оператор соответствующей облачной платформы. Облако позволяет компаниям участвовать в мире данных без больших затрат и усилий.
Какая технология лежит в основе?
Среди используемых технологий, несомненно, стоит упомянуть MQTT. MQTT представляет собой протокол, который главным образом используется для коммуникации между машинами. В нашем случае это коммуникация между облачными полевыми устройствами и Proficloud.io, которая осуществляется посредством MQTT. В этом случае MQTT предлагает несколько преимуществ, таких как низкие требования к вычислительной мощности, низкие накладные расходы и безопасная коммуникация при помощи шифрования TLS.
Характеристики
Есть различные варианты облачных систем, но следующие признаки характерны для многих из этих вариантов:
- Имеющееся аппаратное обеспечение распределено между различными пользователями. Это позволяет добиться низких расходов при том, что хранение данные производится раздельно.
- Требуемую производительность можно кратковременно увеличить или сократить. Это позволяет оперативно реагировать на изменения.
- Облачные службы не покупают, а арендуют. Потому что любая облачная система требует постоянных усилий со стороны оператора, а это единственный способ покрыть понесенные затраты. Клиент получает преимущество, заключающееся в отсутствии высоких начальных затрат (CAPEX) и в возможности распределить прогнозируемые затраты в течение более длительного периода времени (OPEX).
- Поскольку расходы на эксплуатацию и обслуживание облака несет оператор, то использование облака обходится клиентам недорого. Клиент может сконцентрироваться на собственных интересах.
Риски
Облачная обработка данных в Proficloud.io:
- Данные наших пользователей хранятся в вычислительном центре во Франкфурте.
- Мы соответствуем требованиям DSGVO.
- Передача данных между устройствами, заказчиками и Proficloud.io всегда зашифрована TLS.
- Данные не передаются третьей стороне. Мы рассматриваем данные наших клиентов только в таком контексте: данные наших клиентов, не наши данные.
Proficloud.io и умные сервисы
Остается всего лишь такой вопрос: как и ваша компания может извлечь выгоду из преимуществ облака? То есть как начать пользоваться Proficloud.io? Proficloud.io состоит из целого ряда умных сервисов, которые поддерживают разные случае применения и рассчитанные таким образом на самые различные компания.
Обзор умных сервисов можно посмотреть здесь: