Рекордные сроки в связи с изменением технологии

Штекерные соединители провод-плата для кабельных сборок упрощают и ускоряют кабельную разводку в полевых и заводских условиях. Выберите между зажимом Push-in и обжимным соединением. Потому что каждый шаг должен быть правильным. Просто попробуйте. Запросите бесплатный образец.
Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Оптимизированные для кабельной сборки штекерные соединители провод-плата

Штекерные соединители провод-плата для кабельных сборок из портфолио CONNEXIS теперь доступны с зажимом Push-in в дополнение к обжимному соединению. Ассортимент состоит из штекеров и разъемов на плату для горизонтального или вертикального направления соединения, а также проходных деталей. Обжимные контакты доступны для проводников AWG: 28...14. С шагом 2,5 мм, 3,81 мм и 5,08 мм штекеры серий D21, D31 и D32 подходят для многочисленных систем сигнализации и низковольтных источников питания.

Основные характеристики штекерных соединителей провод-плата

Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением
Штекерные соединители провод-плата серии D21 с обжимным соединением

Серия D21 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в двухрядном исполнении с 6-20 полюсами с шагом 2,50 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D31 с обжимным соединением

Серия D31 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата выпускаются в однорядном или двухрядном исполнении с числом контактов от 2 до 20 для обжимной технологии соединения.

К списку продукции
  Штекерные соединители провод-плата серии DD31PS с зажимом Push-in

Серия DD31PS подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата с зажимом Push-in доступны в двухрядном исполнении с числом контактов от 4 до 20 с шагом 3,81 мм.

К списку продукции
Штекерные соединители провод-плата серии D32 с обжимным соединением

Серия D32 подходит для различных областей применения благодаря различным конструкциям и вариантам исполнения, таким как навесные соединения и проходные детали. Штекерные соединители провод-плата доступны в однорядном и двухрядном исполнении с 2-20 полюсами с шагом 5,08 мм.

К списку продукции

Преимущества для Вас

  • Быстрый и безопасный монтаж благодаря индивидуальной печати цифр, букв и знаков
  • Безошибочное вставление благодаря вариантам с постоянно интегрированным кодированием
  • Поддержка в процессе проектирования в ходе разработки устройств при помощи данных M-CAD/E-CAD и бесплатных услуг по образцам
  • Зажим Push-in для быстрого подключения без инструмента
  • Простое, экономящее время производство благодаря предварительно собранным штекерам
Штекерные соединители провод-плата CONNEXIS для сборок в робототехнике

Протестируйте штекерные соединители провод-плата из ассортимента CONNEXIS

Штекерные соединители провод-плата, оптимизированные для кабельных сборок, рассчитаны на применение в робототехнике, лифтовой технике и системах управления аккумуляторами. Закажите себе бесплатный персональный образец с доставкой к рабочему месту и убедитесь в этом сами.