Клемма защитного провода - UT 4-PE
3044128

Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.


Подробная информация о продукте




Тип изделия Заземляющая клемма
Область применения Железнодорожная индустрия
Машиностроение
Производство комплектного оборудования
Обрабатывающая промышленность
Количество точек подключения 2
Количество рядов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетное импульсное напряжение 8 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 1,02 Вт

Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 4 мм²
1-этажные, подключение сверху и снизу
Резьба винтов M3
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Момент затяжки 0,6 ... 0,8 Нм
Длина снятия изоляции 9 мм
Калиберная пробка A4
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 6 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 10
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 6 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 26 ... 10
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,25 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,25 мм² ... 4 мм²
Указание Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников.

Расчетные данные (ATEX/IECEx)
Сертификат ATEX KEMA 04 ATEX 2048 U
Сертификат IEC Ex IECEx  KEM 06.0027 U
Маркировка  II 2 GD  Ex eb IIC Gb
Диапазон рабочих температур -60 °C ... 110 °C
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях 3047028 D-UT 2,5/10
1205053 SZS 0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Параметры подключения Ex Общие сведения
Диапазон моментов вращения 0,6 Нм ... 0,8 Нм
Номинальное сечение 4 мм²
Номинальное сечение AWG 12
Возможности подключения, жесткие проводники 0,14 мм² ... 6 мм²
Сечение подключаемого провода AWG 26 ... 10
Возможности подключения, гибкие проводники 0,14 мм² ... 4 мм²
Сечение подключаемого провода AWG 26 ... 12

Ширина 6,2 мм
Ширина крышки 2,2 мм
Высота 46,9 мм
Высота NS 35/15 55 мм
Высота NS 35/7,5 47,5 мм
Длина 47,7 мм

Цвет желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Механические данные
Открытая боковая стенка Да

Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2

Тип монтажа NS 35/7,5
NS 35/15

Номер артикула 3044128
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Код продажи BE1
Ключ изделия BE1121
Страница каталога Стр. 159 (C-1-2019)
GTIN 4017918960407
Вес/шт. (с упаковкой) 13,382 g
Вес/шт. (без упаковки) 12,7 g
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID допуска: TAE00001S9

CSA

ID допуска: 13631
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Группа использования B
26 - 10
Группа использования C
26 - 10

IECEE CB Scheme

ID допуска: DE1-63045
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2

EAC

ID допуска: RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized

ID допуска: E60425
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Группа использования B
26 - 10
Возможность подсоединения нескольких проводников 26 - 14
Группа использования C
26 - 10
Возможность подсоединения нескольких проводников 26 - 14
Группа использования D
26 - 10
Возможность подсоединения нескольких проводников 26 - 14

RS

ID допуска: 17.00013.272

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

ID допуска: 40013715
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
0,2 - 4

PRS

ID допуска: TE/2156/880590/17

ATEX

ID допуска: KEMA04ATEX2048U

EAC Ex

ID допуска: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID допуска: IECEx KEM 06.0027U

CCC

ID допуска: 2020322313000622

NEPSI

ID допуска: GYJ20.1194U

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

Совместимые изделия



Преимущества для вас

Опробовано для железнодорожного транспорта