Клемма защитного провода - PT 2,5-PE
3209536

Клемма защитного провода, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 4 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: желто-зел.


Подробная информация о продукте




Тип изделия Заземляющая клемма
Область применения Железнодорожная индустрия
Машиностроение
Производство комплектного оборудования
Обрабатывающая промышленность
Количество точек подключения 2
Количество рядов 1
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетное импульсное напряжение 6 кВ
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 0,77 Вт

Лепесток защитного проводника есть
Количество точек подключения на ярус 2
Номинальное сечение 2,5 мм²
Указание Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току.
Длина оголяемой части 8 мм ... 10 мм
Калиберная пробка A3
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 4 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 12
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника [AWG] 26 ... 12
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента
Сечение жесткого провода 0,34 мм² ... 4 мм²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) 0,5 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) 0,34 мм² ... 2,5 мм²

Расчетные данные (ATEX/IECEx)
Сертификат ATEX PTB 09 ATEX 1111 U
Сертификат IEC Ex IECEx PTB 10.0021 U
Маркировка  II 2 G  Ex eb IIC Gb
Диапазон рабочих температур -60 °C ... 110 °C
Принадлежности, сертифицированные для применения во взрывоопасных областях 3030417 D-ST 2,5
1204517 SZF 1-0,6X3,5
3022276 CLIPFIX 35-5
3022218 CLIPFIX 35
Параметры подключения Ex Общие сведения
Номинальное сечение 2,5 мм²
Номинальное сечение AWG 14
Возможности подключения, жесткие проводники 0,14 мм² ... 4 мм²
Сечение подключаемого провода AWG 26 ... 12
Возможности подключения, гибкие проводники 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение подключаемого провода AWG 26 ... 14

Ширина 5,2 мм
Ширина крышки 2,2 мм
Высота 35,3 мм
Высота NS 35/15 44 мм
Высота NS 35/7,5 36,5 мм
Высота 1,437 "
Длина 48,5 мм

Цвет желто-зел.
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V0
Группа изоляционного материала I
Изоляционный материал PA
Статическое использование изоляционного материала на холоде -60 °C
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) 130 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) имеется
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) имеется
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) имеется

Механические данные
Открытая боковая стенка Да

Вибрации/ широкополосные шумы
Спецификации по испытанию DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Ассортимент Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке
Частота от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц
ASD-уровень 6,12 (м/с²)²/Гц
Ускорение 3,12г
Продолжительность испытания на 1 ось 5 ч
Направление испытания X-, Y- и Z-ось
Результат Испытание проведено
Ударопрочность
Спецификации по испытанию DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Форма удара Полусинусоида
Ускорение 30г
Продолжительность удара 18 мс
Количество ударов в 1 направлении 3
Направление испытания X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.)
Результат Испытание проведено
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.)
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C)
Температура окружающей среды (при монтаже) -5 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -5 °C ... 70 °C
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) 30 % ... 70 %

Подключение согласно стандарту МЭК 60947-7-2

Тип монтажа NS 35/7,5
NS 35/15

Номер артикула 3209536
Упаковочная единица 50 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 50 Количество
Код продажи BE2
Ключ изделия BE2221
Страница каталога Стр. 71 (C-1-2019)
GTIN 4046356329804
Вес/шт. (с упаковкой) 9,9 g
Вес/шт. (без упаковки) 9,341 g
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID допуска: TAE00003JE

CSA

ID допуска: 13631
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
26 - 12

IECEE CB Scheme

ID допуска: DE1-62994
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
0,2 - 2,5

EAC

ID допуска: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID допуска: E60425
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Группа использования B
26 - 12
Группа использования C
26 - 12

LR

ID допуска: 12/20038 (E3)

NK

ID допуска: 21ME0004

RS

ID допуска: 17.00013.272

BV

ID допуска: 25278/B0 BV
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2

EAC

ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644

VDE Zeichengenehmigung

ID допуска: 40036433
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
0,2 - 2,5

ABS

ID допуска: 21-2192245-PDA

NK

ID допуска: 14ME0912

LR

ID допуска: 14/20056

cUL Recognized

ID допуска: FILE E 192998
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
26 - 12

EAC Ex

ID допуска: RU C-DE.AB72.B.02351

IECEx

ID допуска: IECExPTB10.0021U
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Только гибкие провода 0,14 - 2,5
Только жесткие провода 0,14 - 4

UL Recognized

ID допуска: E192998
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
26 - 12

ATEX

ID допуска: PTB09ATEX1111U
Approval Specification Data
Номинальное напряжение UN Номинальный ток IN Сечение AWG Сечение мм2
Только гибкие провода 0,14 - 2,5
Только жесткие провода 0,14 - 4

CCC

ID допуска: 2020322313000631

NEPSI

ID допуска: GYJ20.1198U

cULus Recognized


China RoHS Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Совместимые изделия



Преимущества для вас

Помимо общих характеристик изделий системы CLIPLINE complete данные соединительные клеммы с зажимами Push-in отличаются простотой подсоединения жестких или гибких проводников с кабельными наконечниками без использования инструмента
Компактная конструкция и фронтальные разъемы обеспечивают возможность подсоединения проводов в ограниченных монтажных условиях
Возможность проведения тестирования с помощью функционального канала, а также контрольного гнезда, которым оснащены все клеммы
Опробовано для железнодорожного транспорта