PRC 5-TERM-2,5 - Защитный колпачок
1274810

Защитный колпачок, Серия изделий: PRC 35, материал корпуса: PPE, цвет: черный, полюсов: 5, сечение жилы мин.: 0,75 мм2, сечение жилы макс.: 4 мм2, расчетное напряжение: 1000, мин. диаметр кабеля: 9,5 мм, макс. диаметр кабеля: 12,5 мм, Крышка для защиты от проникающей влажности

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Безопасная защита свободных концов кабелей от воздействия окружающей среды
Использование вне помещений благодаря стойкости пластика к УФ-излучению и соленой воде
Запатентованная технология блокировки препятствует случайному открытию корпусов
Возможность разблокировки фиксатора при помощи инструмента или вручную